För Brau Union Österreich gäller ”Safety First” som viktigaste arbetsprincip: befintliga anläggningar och processer genomgår regelbundet en safety-kontroll. Det gäller även anläggningen för rengöring och påfyllning av återanvändbara fat som rengör och fyller upp till 700 fat per timme. Anläggningen har varit i drift sedan 1993. Vid ombyggnationen av styrningen skulle möjligheten att göra ingrepp i maskinen bedömas och valideras på nytt. Förutom rådgivningen – vilka standarder som ska uppfyllas nu – och kontrollen av befintlig säkerhetsutrustning samt nödstoppskedjan hanterade Pilz även analysen av möjliga riskzoner och rekommenderade passande förreglingsanordningar och ett anpassat skyddskoncept för anläggningen.
Upptappad kunskap inom ombyggnationer
”Safety first”
Även i praktiken
I anläggningen för rengöring och påfyllning av fat är det viktigt att en del av skyddsväggen enkelt kan tas bort, så att underhållspersonalen kan ta sig in med en gaffeltruck till mediafördelaren som är placerad i mitten och göra en årlig service. För att uppfylla det här kravet beslutade man att använda mobila stängsel. Lösningen innehåller även ett nytt åtkomsthanteringssystem som säkerställer att endast behöriga operatörer kan kvittera en felavhjälpning eller ta systemet i drift igen. De befintliga ljusridåerna ersattes av stängselskydd. Brau Union drog nytta av Pilz hela rådgivningsutbud – från analysen av potentiella riskzoner med en definition av motåtgärder till implementeringen och den säkerhetstekniska valideringen enligt internationella säkerhetsriktlinjer och standarder som EN ISO 13849, IEC 62061 och IEC 61508.
Snabböversikt över fördelarna
- Omfattande tjänsteutbud: från riskanalysen via implementeringen av ombyggnationen till valideringen
- Underhåll utan tveksamheter: anläggningen uppfyller alla aktuella gällande säkerhetsföreskrifter.
- Säkert och praktiskt: mobilt staket underlättar åtkomsten till maskinen. Ett modernt åtkomsthanteringssystem ger nödvändig safety och security.
Kunduttalande
”Vi vidareutbildar oss förvisso kontinuerligt inom safety, men när man inte jobbar varje dag med sådant och inte har överblick över motsvarande lagstiftning är det svårt att hålla sig uppdaterad. Därför förlitar vi oss på Pilz know-how och expertis.
Om Brau Union Österreich
Totalt levererar Brau Union Österreich mer än fem miljoner hektoliter öl per år. Ungefär en femtedel av det kommer från Wieselburg – företagsgruppens största bryggeri i fråga om utbud. Inom Heineken-gruppen är Wieselburg den anläggning i Österrike där den största mängden Double Zero-drycker framställs, det vill säga öl med 0,0 procent alkohol. Allt som allt kan produkterna från Wieselburg fyllas i 130 olika förpackningsvarianter.
Vår tjänst i användningen
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]