Ledningar och anslutningsdon

Vårt produktutbud

Ledningar och anslutningsdon

Rätt ledning bidrar till långvarig tillförlitlighet hos applikationen. Vi har passande lösningar för många olika slags applikationer! Du hittar rätt lösning i vårt produktutbud, oavsett om det gäller små förpackningsmaskiner eller större logistikanläggningar.

Med vårt stora sortiment med ledningar och anslutningsdon kan du med några få steg utforma den optimala fältkabeldragningen utifrån din tillämpning – en kabelnavigator kan underlätta när du ska upprätta applikationen. Den ger en snabb och enkel överblick över vilken kabel och vilken adapter som kan användas för att ansluta till respektive utvärderingsenhet och till olika sensorer.

Fördelar med våra produkter

  • Olika material finns
  • Längden kan varieras för mångsidig tillämpning
  • Färdigkonfektionerade kablar för säker tillämpning med många olika slags sensorer
  • Passande anslutningsdon för längder även över 50 m
Fördelar med våra produkter
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält