Linbanor på vintersportorter och i trafiksystem i städer kan inte längre tänkas bort som transportmedel. Vare sig det handlar om bergbanor, linbanor eller släpliftar så måste persontransporten i vartdera fallet vara säker.
Lösningar för linbanor
Säkert upp till toppen
Kabinbanor som "svävar" flera hundra meter över marken ställer enorma krav på säkerheten. När det gäller styrningsteknik satsar linbaneföretagen därför på felsäker PSS-styrningsteknik eller på automationssystemet PSS 4000 från Pilz.
Säkerhetsfunktionerna i och runt en kabinbana är många. Oavsett om det gäller
- övervakning av positionen eller hållkraften hos kabinens klämanordning på vajern
- övervakning av vajerns läge på masterna eller
- säkerhetsfunktioner som regling av dörrar eller nödstopp i kabinen
Pilz säkerhetsstyrsystem garanterar högsta säkerhet.
Snabböversikt över fördelarna
- Snabb och säker signalbehandling med hjälp av PSS-styrsystemet.
- Felsäker styrning och övervakning av samtliga säkerhetsrelaterade funktioner enligt EN ISO 13849-1 resp. EN IEC 61508.
- Det felsäkra styrsystemet PSSuniversal PLC övertar samtidigt standardstyrfunktionerna.
Vi ger dig gärna mer information om säkerhetsteknik för linbanor. Kontakta oss!
Top
Kontakta
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Teknisk support
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]