Manöver- och signaldon

Säkert hela vägen

Manöver- och signaldon

Valet av rätt manöver- och signaldon är avgörande för säkerheten för människa och maskin. Därför kan Pilz manöver- och signaldon användas överallt där farliga situationer kan uppstå för dina medarbetare. Det kan vara under drifttagningen av anläggningen, i den dagliga driften eller vid underhåll och service.

Vi erbjuder nödstoppsknappar, mutinglampor, handstyrda manöverdon, hålldon och driftlägesväljare. Våra produkter möjliggör korta reaktionstider och är därmed en säker komponent för din applikation!

Fördelar med manöver- och signaldon

  • Säkerhet för människa och maskin under arbetet
  • tillförlitliga produkter av hög kvalitet, perfekt anpassade till varandra
  • kan integreras i all styrteknik från Pilz
  • uppfyller alla relevanta standarder och certifikat
  • lägre kostnader med snabb och enkel montering
  • lång livslängd tack vare funktionell, robust design
  • Användningsområde: EN/IEC 60947-5-1 och EN/IEC 60947-5-5
Fördelar med manöver- och signaldon

Med oss är dina medarbetare på den säkra sidan

Pilz manöver- och signaldon kan användas överallt där farliga situationer kan uppstå för dina medarbetare. Det kan vara under drifttagningen av anläggningen, i den dagliga driften eller vid underhåll och service.

Med oss är dina medarbetare på den säkra sidan

Branschanvändning

Vårt produktutbud: Manöver- och signaldon