5 dec. 2022

Modulära säkerhetslösningar för förarlösa transportfordon

Harmoni mellan säkerhet och produktivitet

En del av Smart Factory är produktionsmiljöer som organiserar sig själva och som baseras på intelligenta enheter. Tack vare modulära säkerhetslösningar för förarlösa transportfordon (FTS) är det möjligt att skapa harmoni mellan säkerheten och produktiviteten på bästa sätt – för alla tillämpningar.

Genom kombinationen med säker styrteknik hanterar den säkra laserskannern PSENscan hanterar skyddet av FTS, identifierar även vid höga hastigheter föremål i fordonets färdväg och förhindrar kollisioner. Vid fara hanterar till exempel säkerhetsbrytaren PNOZ säker avstängning och återstart av FTS. Om ytterligare säkerhetsfunktioner som nödstopp ska hanteras, erbjuds en flexibel produktlösning med PSENscan och det expanderbara säkerhetsreläet myPNOZ, som består av en huvudmodul med upp till åtta fritt kombinerbara expansionsmoduler. I det tillhörande onlineverktyget myPNOZ Creator kan användarna utifrån ett stort antal möjligheter sammanställa en individuell säkerhetslösning som uppfyller deras specifika behov. Vid behov av fler funktioner senare kan lösningen expanderas på valfritt sätt, vilket gör utformningen av mobila tillämpningar mycket flexibel.

Vi tar ett helhetsperspektiv på varje tillämpning och bidrar med vår kunskap om standarder, våra tjänster och modulära produktlösningar för skydd av alla typer av förarlösa transportsystem – från rälsbundna till fritt navigerande, från enkla till mycket komplexa.

Mer om säkerhetslösningar för förarlösa transportsystem

Produktfoto FTS-lösning
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält