Ombyggnad i flygande fart

För att uppdatera Belantis attraktion ”Götterflug”, som har varit populär bland åkare i flera år, till den senaste tekniken både när det gäller flygupplevelse och säkerhet, beslutade nöjesfältet att förnya den befintliga automationslösningen inklusive radiolänk för den flygande åkattraktionen. Målet och huvudkravet från Belantis sida var att hitta en kostnadseffektiv ombyggnadslösning som kunde implementeras snabbt, så att åkarna bara skulle behöva avstå från attraktionen under en kort tid. Pilz tog över ombyggnaden av Götterflug: hela systemintegrationen från maskinvaruplanering och visualisering till idrifttagning. En komplett automationslösning inklusive en innovativ radiolänk med automationssystemet PSS 4000 garanterar en helt säker flygupplevelse. 

Ombyggnad ”bakom kulisserna”

I Götterflug är det styrningen PSSuniversal PLC i automationssystemet tillsammans med det distribuerade I/O-systemet PSSuniversal som sköter hela styrningen av den flygande åkattraktionen – allt från att stänga och låsa sätesbyglarna till att rotera tornet och övervaka armarnas slutlägen. Dessutom ser den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode till att armarna återförs till utgångsläget. PSS 4000 övervakar inte bara alla sensorer och det resulterande beteendet hos ställdonen, utan skickar även ständigt information till manöver- och visualiseringsterminalen PMIvisu v8. Den smidiga radioöverföringen av alla data mellan torn och armar säkerställs av realtids-Ethernet SafetyNET p i kombination med det realtidskompatibla radiosystemet EchoRing. Alla ombyggnadsåtgärder skedde ”bakom kulisserna” utan att parkens besökare märkte det. I praktiken blev det inga större begränsningar för driften.

Snabböversikt över fördelarna

  • Kostnadseffektiv och snabb ombyggnad genom partiell återanvändning av befintliga komponenter
  • Säker radioöverföring av alla data via realtids-Ethernet SafetyNET p och det realtidskompatibla radiosystemet EchoRing
  • Fullständig systemintegration: maskinvaruplanering, visualisering och idrifttagning från ett och samma ställe

Kundutlåtande

”Vi är mycket nöjda med att det knappt fanns några begränsningar för våra besökare och att anläggningen fortsatt fungerar säkert och tillförlitligt.”

Michael Heese, teknikchef på Belantis

Om BELANTIS/EVENT PARK GmbH

Det största nöjesfältet i centrala Tyskland med 50 fast anställda och upp till 700 säsongsanställda och inhyrda medarbetare slog år 2003 upp sina portar på den 27 hektar stora ytan för det tidigare brunkolsdagbrottet i Zwenkau. I utkanten av Leipzig kan besökarna på nöjesfältet, som tillhör EVENT PARK GmbH, uppleva åtta temavärldar med över 60 attraktioner och shower samt ett varierat gastronomiskt utbud. Bland dessa finns flera bergochdalbanor och vattenattraktioner, olika temaattraktioner, en skeppsgunga, en labyrint och olika åkattraktioner, en forsränning, ännu fler attraktioner samt fantasifulla lekplatser. 

Våra produkter i praktiken
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
Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält