Tydlig registrering av faran!

I konstgödseltillverkaren EuroChems torrbulkhamn i Antwerpen används ett stort nätverk av transportband och hissar för att transportera produkterna. Det sammanlänkande elementet är ett gigantiskt transportband som även fungerar som sorteringssystem. Här är utmaningen den tuffa miljön: De extremt dammiga avkastningsställena måste rengöras regelbundet, och därför måste maskinområdet i princip alltid vara tillgängligt och lättåtkomligt för operatörer. Samtidigt krävs ett tillräckligt skydd för driftspersonalen eftersom bandvagnen, som väger flera ton och alltid är i rörelse, innebär en hög säkerhetsrisk. Idag ser det säkra radarsystemet PSENradar till att säkra och effektiva arbetsförlopp kan garanteras även under dessa extrema (sikt-)förhållanden.

Allt säkert på (radar-)skärmen

I den säkra lösningen som används hos EuroChem och som består av ett radarsystem och styrningen PSSuniversal PLC i automationssystemet PSS 4000 har sex radarsensorer monterats på transportbandets samtliga sex avkastningsställen. De registrerar alla rörelser i omgivningen på ett tillförlitligt sätt. Varje avkastningsställe har en egen Control Unit som tolkar signalerna från sensorerna och används för att konfigurera varnings- och riskzonerna. PSS 4000 samlar statusmeddelandena från alla Control Units, nödavstängningsbrytare och linnödstoppet. Och en signalstolpe visar nu aktuell status för fara: om någon närmar sig en riskzon, om en sensor skyms av exempelvis ett föremål som blockerar den eller om sensorns placering ändras avsiktligt eller oavsiktligt, t.ex. vid rengöringsarbeten. På så sätt beaktas både säkerhet och effektiva processer efter ombyggnaden.

Snabböversikt över fördelarna:

  • I extremt tuffa och smutsiga produktionsmiljöer ger radarsystemet en kraftfull och säker lösning.
  • Skydd mot manipulation: PSENradar registrerar även oavsiktliga positionsförändringar hos sensorerna
  • Säker helhetslösning med styrteknik för skyddszonsövervakning inklusive bedömning av överensstämmelse

Citat

”Pilz var till stor hjälp under projektet, inte bara under planeringen och valideringen av konceptet utan även när sensorerna skulle ställas in korrekt på plats. Att använda radarsensorer är ett ganska nytt koncept på säkerhetsområdet. För komplicerade produktionsmiljöer som våra innebär sensorerna en kraftfull och varaktig lösning.”

Peter Vermaete, Asset & Production Manager på EuroChem

Om EuroChem

EuroChem är en ledande tillverkare av rå- och specialgödsel med filialer över hela världen, bland annat en produktionsfilial i Belgien. I anläggningen i Antwerpen tillverkas konstgödsel som sedan levereras som torrbulk via fartyg, tåg eller lastbil. Den belgiska anläggningen byggdes redan 1964 av BASF och har tillhört EuroChem-koncernen sedan 2012. 

Våra produkter i praktiken

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält