Säkerhetsbrytare

Optimal skyddsgrinds- och positionsövervakning med säkerhetsbrytare

Säkerhetsbrytare

Säkerhetsbrytarna kan användas i olika områden. Vid öppning av en säkerhetsanordning måste t.ex. riskfyllda maskinrörelser stoppas och återstart förhindras. Skyddsanordningarna får varken vara möjliga att kringgå eller manipulera.

Säkerhetsbrytaren PSEN uppfyller dessa krav ekonomiskt och effektivt och är därför idealisk för skyddsgrinds- och positionsövervakning.

Smidig användning enligt EN ISO 14119 – fördelar med säkerhetsbrytaren

  • Kompakt konstruktion som är enkel att montera och sparar plats
  • Kan användas i många applikationer
  • Spara på kostnaderna med seriekoppling
  • Lång livslängd tack vare den robusta kåpan
  • Säker och lönsam helhetslösning tillsammans med utvärderingsenheter från Pilz
Smidig användning enligt SS-EN ISO 14119

Säkerhetsbrytarens egenskaper

Säkerhetsbrytarens egenskaper
  • Uppfyller kraven i ISO 14119
  • Funktion/kodning: mekanisk (PSENmech), beröringsfri magnetisk (PSENmag, PSENhinge), beröringsfri kodad (PSENcode) samt fullkodad, unicat fullkodad (PSENcode)
  • Skyddsklass: IP65 (PSENmech), IP67 (PSENhinge), IP67/IP6K9K (PSENmag, PSENcode)

Säker skyddsgrinds- och positionsövervakning i alla miljöer och tillämpningar

För övervakning av grindar i skyddsstaket, för huvar, luckor och rullportar samt positionsregistrering: Här passar säkerhetsbrytarna PSENmech, PSENmag och PSENcode. Våra säkerhetsbrytare uppfyller kraven i SS-EN ISO 14119 och skapar balans mellan produktivitet, säkerhet och användarvänlighet.

Säkerhetsbrytare från Pilz finns i olika utföranden och med olika funktionsprinciper. De kan även användas i tuffa miljöer. Seriekoppla säkerhetsbrytarna och spara pengar!

Endast sensorteknik räcker inte: en helhetslösning uppnår du bara med motsvarande utvärderingsmöjligheter. Därför erbjuder Pilz en säker totallösning med sensorteknik och styrning. På så sätt sparar du tid och pengar när alla komponenter ska implementeras och säkerheten certifieras.

Säker skyddsgrinds- och positionsövervakning i alla miljöer och tillämpningar

Säkerhetsbrytare används i många branscher

Vårt produktutbud: Säkerhetsbrytare

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk