I moderna maskiner och anläggningar blir det allt svårare att implementera funktionssäkerhet på ett kostnadseffektivt och effektivt sätt. Traditionell kabeldragning medför omfattande installationsarbeten, begränsade diagnostikmöjligheter ute på fältet och en ökad komplexitet i konstruktionsarbetet.
I takt med att kraven på flexibilitet och tillgänglighet ökar når konventionella lösningar snabbt sina gränser – särskilt när anläggningsstrukturerna växer och antalet varianter ökar.
Med IO-Link Safety löser du dessa utmaningar med hjälp av en genomgående, digital kommunikation ända ner på fältnivå – enkelt, effektivt och som en öppen standard enligt IEC 61139-2. Den säkra punkt-till-punkt-kommunikationen möjliggör högsta säkerhet upp till PL e (SIL 3) och är oberoende av vilken fältbuss som används.