De säkra kamerasystemen används för att övervaka 2D- eller 3D-zoner. Till skillnad från enkla sensorer kan de samla in och analysera detaljerad information om hela övervakningsområdet. De ger hög säkerhet och har praktiska funktioner för många säkerhets- och standardstyrfunktioner.
Säkra kamerasystem
Säker zonövervakning med kamerasystem från Pilz

Fördelarna med innovativ optik för hög produktivitet
- Detaljerad information om hela övervakningsområdet registreras och utvärderas
- Säker och lönsam helhetslösning med styrteknik från Pilz
Zonövervakning i 2D eller 3D
Vårt säkra kamerasystem används för att övervaka 2D- eller 3D-zoner. Skyddsanordningen PSENvip medföljer och erbjuder säker, optisk övervakning av kantpressar. SafetyEYE registrerar och meddelar när föremål kommer in i de tredimensionella zoner som definierats i förväg.

Branschanvändning av kamerasystem
Vårt produktsortiment: Säkra kamerasystem
Kontakta
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk
Teknisk support
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk