Maskinsäkerhet inom bilindustrin

Dina krav på maskinsäkerhet

Maskinsäkerhet inom bilindustrin

Den automatiserade biltillverkningen måste hitta en balansgång mellan kostnadseffektiv produktion, effektivitet och säkerhet. De enskilda tillverkningsstegen som pressverk, karossmontering, lackeringsanläggningar och monteringslinjer ställer olika krav på maskinsäkerheten. Utmaningen är att integrera kraven på maskinsäkerhet på ett sådant sätt att hög tillgänglighet och effektivitet i anläggningarna kan garanteras.

 

Vår erfarenhet inom maskinsäkerhet

Med våra tjänster för hela livscykeln eller för enskilda faser hos maskinen hjälper vi till att garantera en säker biltillverkning.

  • ökad produktivitet genom rätt tillämpning av maskinsäkerheten
  • säker användning av robotceller, pressar, bearbetningscentraler och transportsystem med hjälp av vår riskbedömning, våra säkerhetskoncept och vår validering
  • internationell tolkning och tillämpning av de relevanta C-standarderna EN ISO 10218-1, ANSI B-11 eller ISO 16092
  • bedömning av överensstämmelse hos allt från enskilda maskiner till sammanlänkade anläggningar

Våra tjänster

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd