Programvara för ministyrningarna PNOZmulti

Programvara för ministyrningarna PNOZmulti

Med ministyrningarna PNOZmulti blir det enkelt att projektera, konfigurera, dokumentera och ta i drift. Bekväma diagnostiklösningar reducerar stilleståndstiderna för din maskin eller anläggning. Våra användarvänliga programvaruverktyg hjälper dig med detta: Använd programvaruverktyget PNOZmulti Configurator för att skapa säkerhetsinriktade användarprogram/säkerhetsprogram. Tillsammans med maskinvaran för de säkra ministyrningarna PNOZmulti kan du på så sätt enkelt och bekvämt övervaka säkerhetsfunktioner inom maskinskydd. För diagnostik använder du de OPC UA-baserade verktygen i diagnostiklösningen PVIS.
Med den webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu kan du enkelt konfigurera dina automationsprojekt och visualisera dem på bästa sätt. Du får en god överblick över din maskin eller anläggning, både lokalt och via fjärråtkomst!

Översikt över fördelarna

  • Enkelt att konfigurera komplexa säkerhetsapplikationer utan programmeringskunskaper
  • optimal visualisering med den webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu
  • diagnoslösningen PVIS minimerar maskinstilleståndstiderna genom snabb och effektiv felavhjälpning
Fördelar med programvaran för ministyrningarna PNOZmulti

Egenskaper för programvaran för ministyrningarna PNOZmulti

PNOZmulti Configurator

  • grafiskt verktyg för att definiera alla enhetens funktioner
  • åtkomst till många olika säkerhetsfunktioner (t.ex. övervakning av nödstopp, tvåhandsdon, skyddsgrindar osv.)
  • konfigurering av maskinvaran
  • visning av ett enkelt kopplingsschema – hur in- och utgångarna på enheten ska kopplas – med hjälp av angivna symboler
  • överföring av kopplingsschemat till basmodulen
  • delar av kopplingsschemat som används ofta kan sammanfattas till makroelement, som sparas i makrobiblioteket och kan återanvändas

Visualiseringsprogramvaran PASvisu

  • Visualisera med tiles: de fördefinierade GUI-elementen innehåller redan alla relevanta egenskaper
  • sammankopplingen av processvariablerna sker genom automatisk filtrering i verktyget
  • genom att separera funktion och utseende i CSS3 (Cascading Style Sheets) kan du välja mellan olika fördefinierade stilar i projektet
  • plattformsövergripande åtkomst till praktiskt taget alla slutstegsenheter som datorer, surfplattor och smarttelefoner via webbläsaren eftersom HTML5 används
  • äkta klientserverfunktion – fjärrunderhåll kan utföras utan behov av manövrering på plats

Diagnostiklösningen PVIS

  • PVIS används för visualisering av diagnosinformation i PVIS-kompatibla styrningar (som ministyrningarna PNOZmulti eller drifttekniken PMC)
  • Programpaketet består av PVIS OPC Configurator, PVIS OPC Server UA, PVIS ActiveX Control UA, PVIS OPC Server och PVIS ActiveX Control

Vårt produktutbud: Programvara för ministyrningarna PNOZmulti

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Hur kan vi hjälpa dig?


 

 


* Obligatoriskt fält