7 feb. 2024

Säkra ministyrningen PNOZmulti 2 – uppåt och nedåt utan problem!

Precis som tidigare hör hissar till de säkraste transportmedlen. Hittills har deras säkerhetsrelaterade funktioner huvudsakligen verkställts genom mekanisk-elektriska komponenter. Förutom vånings-, slut- och inspektionsbrytare finns det en separat schaktkopia och en hastighetsbegränsare i de flesta hissar. Elektroniska komponenter har hittills bara varit utrustade med enstaka säkerhetsfunktioner.

Programmerbara elektroniska system som den konfigurerbara säkra ministyrningen PNOZmulti 2 är så kallade PESSRAL (Programmable Electronic System in Safety-Related Applications for Lifts) som för samman dessa funktioner, och därmed ersätter de mekaniska komponenter som åldras och kräver mycket underhåll.

Säkerhetskomponenter för hissar och varuhissar får bara säljas i Europa om de har certifierats av ett oberoende, anmält kontrollorgan. Europeiska unionen reglerar detta i hissdirektivet 2014/33/EU.

Två mekaniker utför arbete på en hiss
Medarbetare på Pilz och TÜV-Süd vid överlämning av ett certifieringsbevis.

Följande personer medverkar: Mark Dietz från TÜV-Süd, Jürgen Kitzing, Andreas Volland och Stephan Rauch från Pilz, Carina Rebernak från TÜV-Süd

Ett typkontrollintyg för användning i liftar, hissar och rulltrappor delas ut

Basmodulerna i produktfamiljen PNOZmulti 2 och tillhörande expansionsmoduler certifierades av TÜV SÜD enligt direktivet 2014/33/EU som programmerbara elektroniska system, så kallade PESSRAL. Pilz fick certifieringsbeviset av TÜV-Süd på den internationella världsledande mässan Interlift i Augsburg i oktober 2023.

Följande standarder låg till grund för prövningen:

  • SS-EN 81-20:2020
  • SS-EN 81-22:2021
  • SS-EN 81-50:2020
  • SS-EN 115-1:2017

Mycket stort urval av tillämpningar

Användare och tillverkare kommer säkert till destinationen med den säkra ministyrningen PNOZmulti 2 – oavsett om det är högt över bergstopparna eller djupt under jorden – mångsidiga PNOZmulti är med överallt:

  • Varuhissar
  • Personhissar
  • Homelift-system
  • Lyftanordningar
  • Fordons-/bilhissar
  • Scenhissar
  • Fartygsvinschar
  • Bostadshissar
  • Patienthissar
  • Handikapphissar
  • Mathissar
  • Småvaruhissar
  • Rulltrappor
  • Rullramper
  • Rullband
  • Transportband
Tre tomma rulltrappor i en byggnad
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält