För omarbetningen av det servostyrda rundmanöverbordet Compact Grundmaschine (CGM) för tillverkning av sammankopplad mekanik ville automationsföretaget PIA Automation ha en lösning som inte bara övervakar rörelserna på ett säkert sätt utan också möjliggör ett högre antal cykler. Med driftlösningen från Pilz arbetar rundmanöverborden nu flexiblare, effektivare och säkrare.
Ökad produktivitet för rundmanöverbord
Högre antal cykler genom säker drift
CGM-rundmanöverbordet är en servostyrd, modulär och flexibel helautomatisk enhet. Rörelsen hos rundbordet och de vertikala och horisontella hubbarna hanteras dock av respektive driven axel. Hela rörelse- och säkerhetshanteringen i servoaxlarna styrs av Motion Control-styrsystemet PMCprimo DriveP, som bestämmer rörelserna, och tre säkerhetskort PMCprotego S för rörelseövervakning. Den nya lösningen möjliggör nu upp till 72 cykler per minut i stället för tidigare 50 cykler per minut. Även flexibiliteten har ökat: Vid produktbyte väljer operatören helt enkelt ett annat program med den önskade kurvprofilen, och inom kort är anläggningen redo för en annan uppgift. En ytterligare fördel: Vid ett nödstopp behåller drivaxlarna alltid sin mekaniska sammanhållning, dvs. axlarna arbetar alltid synkroniserat och produktionen kan återupptas utan fördröjning.
Snabböversikt över fördelarna:
- Korta cykeltider tack vare kraftfullt realtids-EtherCAT Master-gränssnitt
- Integrerad utvecklingsmiljö för PLC enligt IEC 61131-3-standarden för programutveckling inom industriautomation
- Säkerhetsfunktionerna hos PMCprotego S är utformade oberoende av motor- och givartyp upp till Performance Level PL e.
”I ett nära samarbete med vår projekteringsavdelning ledde och genomförde Pilz hela ombyggnaden med råd, åtgärder och hög kompetens. Pilz lösning övertygar inte minst genom integreringen av EtherCAT Master, PROFINET Slave och anslutningen till ett överordnat system, som registrerar köreffekten hos spindlarna.”
Om PIA Automation
Som systemleverantör erbjuder PIA Automation med cirka 1 700 medarbetare automationslösningar för montering av såväl små och mycket små delar som stora komponenter för fordons-, förbrukningsvaru- och medicinteknikindustrin. Produktutbudet sträcker sig från manuella monteringsarbetsplatser till helautomatiska produktionsanläggningar för många branscher och olika användningsområden.
Våra produkter i praktiken:
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]