Säkerhetsljusridå PSENopt II – andra generationen

Den robusta säkerhetsljusridån

Säkerhetsljusridån PSENopt II med spegelpelare

Den andra generationen av vår säkerhetsljusridå, PSENopt II, används för säker åtkomst i tillverkningsprocessen och uppfyller kraven för finger-, hand- och kroppsskydd efter behov. De första säkerhetsljusridåerna av typ 3 är särskilt utformade för tillämpningar upp till PL d enligt EN/IEC 61496-1/-2. Dessutom finns ljusridåer av typ 4 för tillämpningar upp till PL e enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Tack vare hög robusthet skyddar PSENopt II-sensorerna mot stötar, kollisioner och vibrationer i tuffa industrimiljöer. Användaren kan med hjälp av LED-lampor analysera systemdefekter och orsaker till maskinstopp. Det minskar stilleståndstiderna.

Säkerhetsljusridåerna finns i längder från 150 mm till 1 800 mm. Om du kombinerar dem med de säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 får du en säker helhetslösning från ett och samma ställe. I det grafiska programvaruverktyget PNOZmulti Configurator väljer du ljusridåmodul och konfigurerar din individuella säkerhetsljusridåapplikation med bara några få klick.

Mer information om EN/IEC 61496-1/-2

NEU: Världens första UL-certifierade säkerhetsljusridåer av typ 3 PSENopt II

Säkerhetsljusridåerna av typ 3 enligt EN/IEC 61496-1/-2 är särskilt utformade för tillämpningar upp till PL d. Och de är de första säkerhetsljusridåerna av typ 3 som har fått UL-certifikatet i världen! På så sätt kan du vara säker på att du genom att använda PSENopt II fattar rätt beslut för att skydda dina anställda och din maskin – och det i hela världen! Vi har haft ett mycket framgångsrikt samarbete med UL International Germany.

Varför UL-certifierad?

I takt med globaliseringen blir det allt viktigare att nya produkter introduceras på världsmarknaden på ett säkert och problemfritt sätt. Produktansvarslagarna är mycket strängare i USA än till exempel i Europa eller Asien. UL-certifierad utrustning uppfyller de nationella säkerhetsstandarderna i USA och Kanada. Certifieringsprocessen enligt nordamerikanska standarder för elektrotekniska produkter underlättar marknadsinträdet avsevärt. Ingenting står längre i vägen för användning i USA och Kanada. Idrifttagningen på plats påskyndas. Detta gynnar i synnerhet maskintillverkare som exporterar till de marknaderna.

Helhetslösning från ett och samma ställe

I kombination med säker styrteknik från Pilz utgör PSENopt II en säker och lönsam helhetslösning för din anläggning. Flexibel användning, snabb installation, inga zoner utan täckning och stöttålighet på 50 g gör PSENopt II lämplig för användning i tuffa industrimiljöer.
Med sin 5-poliga anslutning kan den anslutas direkt till de distribuerade modulerna PDP67. Högkvalitativa tillbehör som skyddsspelare, spegelpelare och PSENopt II lockout garanterar smidig användning.

Världens första UL-certifikat delades ut i juli hos Pilz i Ostfildern, Tyskland – säkerheten står säkerhetsljusridåerna PSENopt II för.

Dina fördelar vid användningen

  • Certifierad säkerhet: säkerhetsljusridåer av typ 3 för tillämpningar upp till PL d enligt EN/IEC 61496 med UL- och TÜV-certifikat
  • för finger-, hand- och kroppsskydd, säkerhetsljusridåer av typ 3 och även typ 4 tillgängliga
  • användarvänlig diagnostik med hjälp av LED för att reducera stilleståndstiderna

Säkerhetsljusridåer för finger-, hand- och kroppsskydd – fördelar

  • Mycket robusta för att skydda mot stötar, kollisioner och vibrationer
  • Användarvänlig diagnostik med LED-lampor för att minska stilleståndstiderna
  • Snabb och enkel montering, installation och drifttagning
  • Kodning för en högre flexibilitet vid monteringen av ljusridån
  • Säkring av flera sidor av ett riskområde med PSENopt II spegelpelare
  • Adjustable base unit ger ytterligare skydd mot stark mekanisk påverkan och möjliggör en justering av spegelpelaren vid ojämnt underlag
  • Allt från ett och samma ställe: prisvärd helhetslösning med det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti 2 och olika tillbehör

Säkerhetsljusridåer – egenskaper

Detaljerad bild av säkerhetsljusridån PSENopt II
  • Uppfyller kraven i och är godkända enligt EN/IEC 61508 och EN/IEC 61496-1/-2
  • Kan användas i tillämpningar upp till PL d/PL e enligt EN ISO 13849-1 och SIL CL 2/SIL CL 3 enligt EN/IEC 62061
  • Säkerhet för finger-, hand- och kroppsskydd
  • Längder från 150 mm till 1 800 mm
  • Robusthet från 50 g
  • Inga zoner utan täckning
  • Integrerad kodning
  • Helhetslösning med PDP67 (kontakt- och anslutningskompatibel), PNOZmulti 2, PNOZ X2.8P, PNOZ s3

Tillämpningsområden för ljusridå PSENopt II

Skydda dina medarbetare och dina tillverkningsvaror med säkerhetsljusridåerna PSENopt II! Ljusridåerna skyddar riskområdena med hjälp av ett osynligt skyddsfält av infraröda strålar. När en infraröd ljusstråle bryts utlöses ett säkert avstängningskommando omedelbart.

Inom industrin lämpar sig PSENopt II säkerhetsljusridåer särskilt för arbetsplatser för manuella uppgifter, åtkomstsäkring, in-/utmatning av material eller materialhantering bredvid robotar.
Läs mer om säkerhetsljusridåernas mångsidiga användningsområden!

Tillämpningar med säkerhetsljusridåerna PSENopt II

PSENopt II spegelpelare för flersidig säkring av riskzoner

Kombinera säkerhetsljusridån med PSENopt II spegelpelaren för att säkra flera sidor av ett riskområde. Övervaka upp till tre åtkomstsidor med ett ljusridåpar och två spegelpelare! Du sparar både på kabeldragningsarbete, plats och kostnader. Spegelpelarna består av en skyddspelare och en inbyggd spegel. Du kan använda alla våra ljusridåsensorer PSENopt och PSENopt II.
PSENopt II adjustable base unit är ett valfritt tillbehör för ytterligare skydd mot mekanisk inverkan. Dessutom är den lämpad för att installera spegelpelarna på ojämna underlag.

Skydda dina PSENopt II-ljusridåer från skador med PSENopt II-skyddspelarna

Säkerhetsljusridån PSENopt II skyddspelare

Med skyddspelarna PSENopt II protective column skyddas ljusridåerna från skador på bästa sätt, till exempel vid kollisioner.

Dessutom går det också bra att använda skyddspelarna för montering av ljusridåer fritt i utrymmet. Du kan använda skyddspelarna tillsammans med PSENopt II adjustable base unit för att på ett enkelt sätt fästa ljusridåerna på ojämna underlag.

Tillbehör för ljusridåerna PSENopt II för att förhindra återstart

PSENopt II lockout

Med vårt tillbehör PSENopt II lockout för ljusridåserien PSENopt II förhindrar du återstart av maskinen. Det är exempelvis nödvändigt när underhållsarbeten ska utföras i riskområdet. PSENopt II lockout består av en monteringsenhet som fästs på sidan av ljusridån och en svängarm. Om riskområdet beträds kan svängarmen fällas framför ljusridåns siktfält och förses med ett lås. Det innebär att ljusridån inte längre har fri sikt och att en återstart förhindras.

Jämförelse: Tidigare kunde återstarten bara förhindras med hjälp av ytterligare säkerhetssensorer i riskområdet eller genom visuell inspektion, alltså genom att titta in i riskområdet. Med PSENopt II lockout får du en säker lösning och slipper samtidigt ytterligare kostnader för fler säkerhetssensorer.

Inbyggd kodning i alla PSENopt II säkerhetsljusridåer

Säkerhetsljusridån PSENopt II i användning

De fysiska anordningarna sätter inga begränsningar för säkerhetsljusridåerna. Tack vare kodningen stör ljusridåernas sensorer inte längre varandra. Det är särskilt bra när den första ljusridåns sändarenhet strålar i riktning mot den andra ljusridåns mottagarenhet. Konfigurera helt enkelt de två ljusridåerna med olika strålkoder! Följande alternativ finns: ”Kod A”, ”Kod B” och ”Okodad”. Kodningen är inbyggd i alla PSENopt II ljusridåer.

Branschanvändning av säkerhetsljusridåer

Vårt produktutbud: Säkerhetsljusridån PSENopt II

Standardljusridå typ 4, handskydd

Standardljusridåerna PSENopt II typ 4 är lämpliga för handskydd enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Standardljusridå typ 4, kroppsskydd

Standardljusridåerna PSENopt II typ 4 är lämpliga för kroppsskydd enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Standardljusridå typ 3, fingerskydd

Standardljusridå typ 3, fingerskydd Standardljusridåerna PSENopt II typ 3 är lämpliga för fingerskydd enligt EN/IEC 61496-1.

Standardljusridå typ 4, fingerskydd

Standardljusridåerna PSENopt II typ 4 är lämpliga för fingerskydd enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Standardljusridå typ 3, kroppsskydd

Standardljusridåerna PSENopt II typ 3 är lämpliga för kroppsskydd enligt EN/IEC 61496-1.

Standardljusridå typ 3, handskydd

Standardljusridåerna PSENopt II typ 3 är lämpliga för handskydd enligt EN/IEC 61496-1.

Tillbehör för ljusridån PSENopt II

Perfekt anpassat till ljusstråleskydden PSENopt II: kompatibla tillbehör som kan monteras snabbt och enkelt.

Anslutningsteknik

De många olika kompatibla kablarna gör att du kan använda många utökade funktioner. Välj den lösning som passar dig här.

Passande ledningar och anslutningsdon