Behöver du en skyddsgrindsövervakning med processlåsning till din rörliga avskiljande skyddsanordning? Med den elektromagnetiska säkerhetslåsningen PSENslock/PSENslock 2 säkrar du både sväng- och skjutgrindar, huvar och luckor upp till den högsta säkerhetskategorin PL e, kat. 4 enligt SS-EN ISO 13849 på ett effektivt sätt. Manipulationsskyddet i RFID-säkerhetsbrytaren ger ett tillförlitligt processkydd för maximal produktivitet.
Skyddsgrindssystemet PSENslock/PSENslock 2
Mer produktivitet tack vare kraftig låsning
Den elektromagnetiska skyddsgrindssystemet PSENslock 2 – den nya generationen
Skyddsgrindssystemet PSENslock är redan beprövad för användning som processkydd i maskiner och anläggningar. Baserat på detta har den nya generationen av PSENslock 2 ett stort antal nya funktioner – för effektiv processlåsning även vid tuffa omgivningsförhållanden:
Skyddsgrindssystemet PSENslock 2 ger maximal hållkraft på antingen 1 000 eller 2 000 N. Genom skyddsklass IP67/IP6K9K är PSENslock 2 damm- och vattentålig. Den är utformad för att vara hygienisk och gör att det inte blir några smuts- eller dammavlagringar. För mer hygienkritiska tillämpningar i förpackningsindustrin finns det dessutom särskilda varianter med komponenter i rostfritt stål.
Kan användas för personskydd
För tillämpningar där det behövs säker låsning för personskydd finns även en variant med säker övervakning av hållkraft. Den här varianten kan användas upp till PL c, kat. 2 och har en hållkraft på 1 000 N.
Övervakning av skyddsgrindar med PSENslock 2
PSENslock 2 kan användas både enskilt och i serie för all säkring av skyddsgrindar. För mer hygienkritiska tillämpningar som t.ex. förpackningsindustrin, Food and Beverage eller läkemedelsindustrin ger PSENslock 2 tillförlitligt skydd. Kombinationen med det smarta diagnostiksystemet SDD ger utökade möjligheter vid diagnostik, vilket gör att tillgängligheten kan ökas ännu mer.
Övervakning av sväng- och skjutgrindar med PSENslock 2
- Seriekoppla PSENslock 2 säkert med intelligent diagnostik genom Safety Device Diagnostics (SDD): minskar kostnaderna för kabeldragning och förkortar tiderna för idrifttagning
- Helhetslösning med den säkra ministyrningen PNOZmulti 2
Helhetslösningen för din skyddsgrind:
Du kan kombinera skyddsgrindssystemet PSENslock 2 med manöverenheten PITgatebox – alternativt med inbyggd åtkomstbehörighet – för enkel manövrering. I kombination med den konfigurerbara säkra ministyrningen PNOZmulti 2 kan du säkra dina skyddsgrindar fullständigt med ett enda system. Dessutom ger Safety Device Diagnostics (SDD) omfattande diagnostik- och statusinformation.
Arbeta produktivt även i tuffa miljöer – dina fördelar
- tål damm, smuts och vatten
- Hög tillgänglighet: flexibelt fäst manöverdon med stora kontaktytor utjämnar toleranser lekande lätt även vid skyddsgrindsförskjutning
- Hög produktivitet: manipulationsskydd förhindrar oönskade avbrott i produktionen, valfri kodning
- Intelligent diagnostik vid seriekoppling med hjälp av Safety Device Diagnostics (SDD): minskade kostnader för kabeldragning tack vare säker seriekoppling upp till PL e
- Lång livslängd tack vare beröringsfri transponderteknik och magnetisk låsning
- Enkel montering sparar tid vid idrifttagningen
Egenskaper hos skyddsgrindssystemet PSENslock 2
- Tillförlitligt processkydd: hållkraft F1max på antingen 1 000 eller 2 000 N (för PSENslock: 500 N resp. 1 000 N)
- Skyddsklass IP67/IP6K9K (för PSENslock: IP67)
- Bekväm diagnostik via 4 LED-indikeringar på bägge sidorna gör det möjligt att visa status direkt
- Kan anpassas till individuella krav tack vare inställbar låskraft via konfigurationsnyckeln ”Config Key”
- Varianter med låsningsoberoende säkerhetsutgångar: Säkerhetsutgångarna (OSSD) i skyddsgrindssystemet bryter oberoende av låsningens status och ger större flexibilitet när du realiserar din tillämpning.
Vårt produktutbud: Skyddsgrindssystemet PSENslock
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk