Riskområdessäkring med avkännande skyddsanordningar

Satsa på sensorer för övervakning av ytor och zoner!

Optiska, skanner- och radarbaserade säkerhetssensorer

Till de avkännande skyddsanordningarna hör framför allt beröringsfria skyddsanordningar (AOPD). De omfattar följande tekniker: optiska sensorer som ljusstråleskydd med en stråle och säkra ljusridåer eller säkra laserskannersystem. Utöver de klassiska beröringsfria skyddsanordningarna hör även säkra radarsystem till de barriärfria säkerhetslösningarna.

Gemensamt för all teknik: den högsta säkerhetsnivån, korta reaktionstider, diagnostikgränssnitt för felavhjälpning, enkel konfiguration och manövrering samt robusta produktegenskaper för högre tillgänglighet. Tekniken kombinerar därmed säkerhet och produktivitet med användarvänlighet.

Användningsbild med beröringsfria skyddsanordningar

Överblick över alla applikationer

Säkring av öppna ingångar och ingreppsområden

Med säkra ljusridåer kan du övervaka öppna ingångar och ingreppsområden till riskområden på ett säkert sätt. Framför allt när det handlar om applikationer där man ingriper aktivt i tillverkningsprocessen, t.ex. för in- och utmatning av produkter, är ljusridåer det rätta valet.

Säkra ljusridåer monteras vid ingångarna eller ingreppsområdena till riskområden. Med hjälp av infraröda strålar registrerar de om personer eller föremål befinner sig i skyddsfältet. Om en ljusstråle bryts utlöses omedelbart ett säkert avstängningskommando. Maskinerna och anläggningarna stoppas.

Ljusridåer uppfyller kraven på finger-, hand- eller kroppsskydd enligt SS-EN IEC 61496-1/-2, beroende på vad som behövs. De ger extra korta reaktionstider och kan därför placeras närmare riskområdet. För att upprätthålla skyddsdriften men ändå låta material passera genom ljusridån har man infört utökade funktioner som blanking och muting. Man kan även implementera applikationer med skydd mot intrång uppifrån eller bakifrån med hjälp av ljusridåer. Här kan användarna dra nytta av ljusridåer, vars kaskadkopplingsfunktion som gör att skyddsfält kan placeras intill varandra utan dödzoner.

 

Stationär och mobil riskområdessäkring

Säkra laserskannrar har ett brett användningsspektrum: Det omfattar allt från stationära applikationer för riskområdessäkring till åtkomstsäkring och applikationer med intrångsskydd (återstartspärr). De kan dessutom användas för att säkra förarlösa transportfordon (FTS).   
 
Säkra laserskannrar är säkerhetsprodukter i kategori 3 enligt SS-EN IEC 61496 och övervakar tvådimensionella ytor. En laserstråle skannar av ytan som ska övervakas. Avståndet till föremålet fastställs genom att mäta tidsskillnaden mellan sändningen och mottagningen av ljuspulsen. För att registrera föremål i olika riktningar riktas lasern med hjälp av en roterande spegel, vilket ger ett registreringsområde på 275° runt skannern.

Skyddszonerna kan upprättas flexibelt eftersom flera åtskilda zoner kan övervakas samtidigt med bara en skanner. Det går även att växla mellan många olika konfigurationer. 

Skyddszonsövervakning i tuffa användningsområden

För övervakning av riskområden med höga krav på robusthet och tuffa omgivningsförhållanden räcker optiska sensorer ofta inte till. Detta är exempelvis fallet vid metall- och träbearbetning eller applikationer utomhus. Här ger radarsystem avsevärda fördelar tack vare sin mätprincip: Volymövervakning med FMCW-radar (frequency modulated continuous wave) med en frekvens på 24–24,25 GHz är särskilt tålig mot yttre påverkan som damm, smuts, regn, ljus och flygande gnistor.

Med radarteknik kan man implementera applikationer upp till SIL 2, PL d och kategori 3. Radarsystem har hög tillgänglighet även vid kraftiga temperatursvängningar. Flera seriekopplade sensorer avger radarstrålar och utvärderar reflektionerna som förändras över tid. På så sätt kan man detektera rörliga hinder i skyddszonen.

Beroende på storleken på området som ska övervakas kan konfigurationen av skyddszoner variera. Radarbaserade sensorer passar särskilt bra för alla applikationer med intrångsskydd (återstartspärr) i tuffa miljöer, t.ex. vid svetsarbeten i en robotcell. Säkring av stationära applikationer och åtkomstsäkring hör också till deras applikationsområden.

Jämförelse mellan optiska, kamerabaserade och radarbaserade sensorer

Teknik Mätprincip, funktion Applikationer Fördelar
Säker ljusridå
  • Laser eller infrarött
  • Registrerar statiska föremål
  • Övervakning av 2D-områden
  • Statisk installation
  • Åtkomst- och tillträdessäkring
  • Säkring av manuella monteringsplatser
  • Intrångsskydd
  • Fingerskydd
  • Stor räckvidd
  • Korta reaktionstider
  • Utökade funktioner: muting, blanking, kaskadkoppling
Säker laserskanner
  • Laser
  • Registrerar hinder
  • Övervakning av 2D-områden
  • Stationära och mobila applikationer
  • Stationär och mobil riskområdessäkring
  • Intrångsskydd
  • Åtkomstsäkring med vertikala applikationer
  • Exakt kantskärpa
  • Korta reaktionstider
  • Exakt definition av ytor som ska övervakas
  • Extrafunktioner: muting, blanking, seriekoppling, encoderutvärdering, setupväxling
Säkra radarsystem
  • FMCW-radar: 24 GHz (elektromagnetisk energi)
  • Registrerar vattenbaserade föremål och metallföremål
  • Reagerar på rörelse
  • Volymövervakning
  • Intrångsskydd
  • Stationär och mobil riskområdessäkring
  • Åtkomstsäkring 
  • Mycket tåliga mot påverkan av yttre faktorer
  • Self Teaching Background (STB)
  • Funktioner: muting

 

Helhetslösning för ett smidigt samspel

Den säkerhetstekniska utrustningen för maskiner handlar inte bara om enskilda komponenter utan även om deras  samspel

Pilz hjälper dig vid valet och integrationen av en passande lösning.
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
Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält