Här rullar produktionen!

Hos den österrikiska kartongförpackningstillverkaren Mosburger GmbH var riskerna för operatörerna stor vid bytet av de flera hundra kilo tunga pappersrullarna, eftersom de behövde gripa in för hand i processen. För att reducera den här faran till ett minimum satsar Mosburger på en omfattande säkerhetslösning som består av automationssystemet PSS 4000 och skyddsgrindsbrytaren PSENcode.

Heltäckande säkerhet med högre produktivitet

Från lagret leder vägen med flera ton pappersrullar över produktionsanläggningens manöverområde, eftersom anläggningen av platsskäl är uppbyggd i ”omvänd ordning”. Av det skälet måste varje rulle föras in för hand av en operatör, vilket gav en stor effektivitetsförlust. Därför var anläggningen av infrastrukturella skäl tillbakaställd från automatik- till handdrift. En praktiskt genomförbar – dvs. manipulationssäker – fullständig automationslösning skulle göra anläggningen mer produktiv och samtidigt säker för operatörerna. Mosburger övertygades av helhetslösningen med programvaruverktyg, diagnos- och visualiseringssystem samt automationslösningar, från sensorteknik till ställdon. Idag hanterar hjärtat i lösningen – automationssystemet PSS 4000 – den automatiserade säkerheten tillsammans med säkerhetsbrytaren PSENcode. Dessutom är arbetsförloppen smidigare, med kortare stilleståndstider.

Snabböversikt över fördelarna

  • Ökad produktivitet: kortare cykler vid rullbyte genom en säker helhetslösning med PSS 4000
  • Låga investeringskostnader som betalar sig inom tre år tack vare kortare stilleståndstider
  • Manipulationssäker lösning: Omfattande, praktiskt säkerhetskoncept ger säkrare arbetsförlopp

”Samarbetet med Pilz fungerade väldigt bra – från projekteringen till och med implementeringsfasen. Avstämningen och diskussionerna med Pilz experterna var smidiga. Det är inte självklart att det alltid går så smärtfritt.”

Bernhard Dionysio, underhållschef Dunapack Packaging

Om Mosburger GmbH

Företaget Mosburger GmbH i Straßwalchen, som är en del av Dunapack Packaging Division på österrikiska Prinzhorn Holding, tillverkar individuella kartongförpackningar i wellpapp enligt kundernas önskemål. Företaget har under de senaste åren utvecklats från komponenttillverkare till leverantör av lösningar.

Våra produkter i applikationen

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält