Manöverelementen PIToe

Kompakta knappar för mångsidig användning

Manöverelementen PIToe

De kompakta manöver- och signaldonen kan användas mångsidigt i dina anläggningar och möjliggör aktivering och visning av digitala in- och utgångar. Till exempel kan du välja och visa driftsätt.

Manöverelementen är avsedda för monteringsöppningar med en diameter på 22,5 mm enligt EN 60947-5-1 med vridsäkring. Därigenom passar de bra till designen på dina maskiner och anläggningar och är idealiska för montering eller ombyggnad i konsoler, manöverpaneler eller kontrollpaneler.

Manöverelementen PIToe – dina fördelar

  • Kompakta manöverelement för aktivering och visning av digitala in- och utgångar
  • Lämpligt för monteringsöppningar på 22,5 mm enligt EN 60947-5-1
  • Upplyst visning med LED-teknik
  • Kan integreras sömlöst i din operatörspanel
  • Perfekt komplement till lösning för driftsättsval från Pilz

Vårt produktutbud: Manöverelementen PIToe

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk