Nu finns den nya utvärderingsenheten PSEN rd1 .x I/O med USB-uttag för säker skyddsgrindsövervakning i tuffa miljöer.
27 juli 2022
Smart utvärderingsenhet för den säkra radarsensorn PSENradar
Tillsammans med radarsensorn PSEN rd1.2 får du en säker helhetslösning (UL-certifierad) för alla lösningar som utsätts för hög temperaturpåverkan, smuts, regn eller fukt. Utöver outdoor-applikationer och områden inom trä- och metallbearbetning kan även robotapplikationer säkras tack vare en säkerhetskategori upp till Kat. 3/PL d.
För snabb idrifttagning genomförs valet och konfigurationen av sensorerna enkelt med passande konfigurator. Beroende på användning omfattar den säkra radarsensorlösningen upp till sex radarsensorer, en utvärderingsenhet och den konfigurerbara säkra ministyrningen PNOZmulti 2. Du får alltså en säker helhetslösning för skyddsgrindsövervakningen. Vid behov ingår även tjänster, från riskbedömningen via systemintegreringen till bedömningen av överensstämmelse, t.ex. CE-märkning av maskiner. Tack vare extra gränssnitt som Ethernet och PROFIsafe kan den säkra radarlösningen enkelt integreras i befintliga tillämpningar.
Dina fördelar:
- Radartekniken är robust mot damm, smuts, regn, ljus, gnistor, ånga och vibrationer
- Flexibel sensorinriktning och anslutning för upp till 6 sensorer per utvärderingsenhet
- Enkel integrering med fler gränssnitt, t.ex. PROFIsafe och Ethernet
- Säkerhetskategori upp till Kat. 3/PL d möjliggör säkring av robottillämpningar
- Kan användas vid tillämpningar med överträdelseskydd: förhindrar att maskinen startas igen när personer befinner sig i riskområdet
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]