Automationslösningar för primärförpackningsprocessen

Automation av förpackningslinjer i primärförpackning

Vid automatisering av förpackningslinjer för primärförpackningar förpackas främst livsmedel, drycker, läkemedelsprodukter men även konsumentvårdsprodukter. Särskilt i dessa branscher är kraven på processkydd och hygien mycket höga och förpackningsmaskinerna och förpackningsanläggningarna genomgår permanenta rengöringsprocesser. Även tillgänglighet och säkerhet vid anläggningar och maskiner, som vid fyllningsmaskiner, form-, fyllnings- och förslutningsmaskiner samt vid transportlogistik, är viktiga kriterier. Alla dessa krav kan uppfyllas med våra tekniker, t.ex. styrteknik, säkerhetssensorer och Motion Control-lösningar.

Fokus ligger på automation, användarsäkerhet och att undvika onödiga avbrott på dina förpackningsmaskiner för att maximera produktiviteten och flexibiliteten.

Din guide till EN 415 – i ett kostnadsfritt webbseminarium!

I det här kostnadsfria webbinariet tittar vi på EN 415-serien av standarder, de europeiska säkerhetsstandarder som definierar hur förpackningsmaskiner – från fyllningsanläggningar till palleteringsmaskiner – måste utformas och användas för att skydda människor och garantera efterlevnad av föreskrifter.

Du får reda på:

  • Vad EN 415 är och hur den förhåller sig till EU:s maskinförordning
  • Varför OEM-tillverkare drar nytta av en standardkompatibel konstruktion
  • Hur typiska säkerhetskrav ser ut i praktiken
  • Vad är nytt i den uppdaterade EN 415-3, inklusive livscykeltäckning och nya maskintyper
  • Så hjälper Pilz dig på vägen till konforma maskiner
  • Exempel på tillämpningar med PILZ-produkter

Oavsett om du är maskintillverkare, säkerhetsingenjör eller chef för en förpackningsavdelning kommer det här webbseminariet att ge dig de insikter du behöver för att utveckla säkrare, smartare och mer konforma förpackningssystem. Anmäl dig gratis och få ett försprång när det gäller förpackningssäkerhet!

(Webbinariet finns endast på engelska.)

Säkerhet och hygien vid tillverkning av blisterförpackningar

Den magnetiska säkerhetsbrytaren PSENmag övervakar skyddsgrindar och positioner i tuffa industrimiljöer. Höljet i rostfritt stål står emot smuts och höga temperaturer. Föroreningar har inte en chans: Maskinens kåpor eller luckor är på så sätt skyddade även efter aggressiva rengöringsmetoder, t.ex. sterilisering med het ånga.

Tack vare det resistenta höljet i rostfritt stål är PSENmag tillförlitlig även i explosiva miljöer. Vår robusta brytare i skyddsklass IP67/IP69K samt vår ECOLAB GmbH-certifierade kabel är perfekt vid säker förpackning av livsmedel, läkemedel och kosmetika.

Applikationsexempel för säkerhet och hygien vid blisterförpackningar

Skydd mot manipulation av fyllningsmaskinen

Applikationsexempel på en fyllningsmaskin

Integrationen av IT och OT (Operational Technology) kräver att förpackningsmaskinen, t.ex. fyllningsmaskinen, skyddas ytterligare. skyddar nätverket mot manipulation genom obehörig åtkomst. På så sätt förblir maskinen skyddad vid angrepp utifrån. Du kan till exempel koppla upp dig mot den konfigurerbara säkra ministyrningen PNOZmulti 2, automationssystemet PSS 4000 (på bilden) eller andra valfria styrsystem.

Med motsvarande sensorer från oss, som t.ex. PSENopt eller säkerhetsbrytaren PSENcode jobbar fyllningsmaskinen effektivt och fullständigt säkert.

Identification and Access Management I.A.M. på fyllningsmaskiner

I.A.M. erbjuder dig individuella lösningar för personskydd, integritetsskydd, maximerad produktivitet och en optimal lösning för att skydda dina datauppgifter. Just när det gäller förpackningsmaskiner måste man ofta byta driftläge. Med driftlägesväljar- och åtkomstbehörighetssystemet PITmode skyddar du dina medarbetare från risker och dina maskiner från att obehöriga kommer åt dem. Avläsarenheten PITreader i kombination med ministyrningen PNOZmulti 2 eller PSS 4000 förhindrar obehörig åtkomst till HMI-displayer och ersätter osäkra lösenord med hjälp av tryckknappar på t.ex. en PIToe 4s, eller via touchpanel på en PMIvisu-display. PITmode fusion med den separata utvärderingsenheten (PITm4 SEU) används när extern kontroll används.

Du kan även reglera åtkomst via skyddsgrindar, som används vid t.ex. fyllningsmaskiner i vänteläge, genom transpondernycklar med individuella behörigheter. Med ”Key-in-pocket”-lösningen sparas användarens Security-ID i en säker lista i PNOZmulti 2 eller PSS 4000. Anläggningen kan startas om först när alla användare har loggat ut. Därutöver ger kombinationen med det modulära skyddsgrindsystemet individuella lösningar för att säkra skyddsanordningen, allt enligt kraven för person- och processkydd.

Applikationsexempel på en fyllningsmaskin med driftlägesväljare

Säkerhet på formnings-, fyllnings- och förslutningsmaskiner

Applikationsexempel för form-, fyllnings- och förslutningsmaskiner

Särskilt vid automatiserade förpackningsprocesser, så som formning, fyllning och försegling, är det avgörande med Motion Control-system med höga krav på positioneringsnoggrannhet och driftsynkronisering. Höga hastigheter på exempelvis valsar och inmatningsmaskiner för förpackningsmaterialet gör det viktigt med en hög säkerhetsnivå för operatören. Säkerheten garanteras tack vare Safe Motion – driftintegrerad säkerhet PMCprotego DS – som sker direkt i enhetens styrenhet för att spara utrymme och som har ett brett utbud av säkerhets- och rörelseövervakningsfunktioner.

Våra platssparande servomotorer PMCprotego SZ löser alla rörelsemoment och fullbordar därmed Motion Control som en helhetslösningen.

Mer information om förpackningsteknik

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält