Fjärrsupport

För snabbt och kostnadseffektivt fjärrstöd

Inte alla utmaningar behöver lösas på plats. Våra experter inom säkerhet och automation kan ofta hjälpa till smidigt och enkelt via fjärrdiagnostik.

Via säkra internetförbindelser kan de ingripa och hjälpa till direkt på plats. Fjärrsupport är en fast del av Pilz Care-modulen All-in

Denna tjänst kan även kombineras fritt med tjänster från andra moduler. 

Fjärrunderhåll
Smidig felbehandling med fjärrdiagnostik och fjärrunderhåll

Tillämpningssupport
Stöd vid alla tillämpningsfrågor, t.ex. idrifttagning av maskiner eller systemintegration

Individuellt
Vi hjälper dig även med fjärrsupport för individuella tillämpningsfrågor

Snabböversikt över dina fördelar:

  • Minimering av stilleståndstider med smidigt fjärrstöd
  • Snabb tillgång till teknisk information
  • Kort reaktionstid vid oväntade problem

Fjärrsupport är en del av Pilz Care-modulen All-in eller kan läggas till individuellt. Här hittar du allt om Pilz Care:

Till översikt om Pilz Care

Kontaktperson
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
Telefon:+46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält