Distribuerade fältmoduler

Distribuerade moduler PDP67

Distribuerade fältmoduler

Med modulerna från Pilz uppnår du en hög distribueringsgrad. Vi erbjuder enheter med skyddsklass IP67 (PDP67) för distribuerade applikationer direkt på fältet.

Modulerna med skyddsklass IP67 tål både smuts och vatten. Vi erbjuder ingångsmoduler med SafetyNET p för integrering i automationssystemet PSS 4000 och ingångsmoduler som ansluts till PNOZmulti samt moduler med Profinet/Profisafe för önskat Profinet-gränssnitt.

Individuell anpassning till din applikation – fördelar med fältmoduler

  • den enkla installationen minskar planerings- och konstruktionsarbetet
  • enkel utformning av ett modulärt maskinkoncept
  • sparar utrymme i kopplingsskåpet
  • inbyggd i smuts- och vattenavvisande hölje
  • kan användas vid höga krav på hygien
Individuell anpassning till din applikation

Enkel distribuering – egenskaper hos fältmoduler

Enkel distribuering – egenskaper hos fältmoduler
  • endast en kabel för kommunikation och strömförsörjning (Plug and Play via M12-kontaktanslutning)
  • enkel diagnostik med punkt till punkt-anslutning mellan modulerna
  • diagnostik av de enskilda sensorerna på modulerna
  • kan anslutas till olika utvärderingsenheter
  • mångsidiga automationsarkitekturer är möjliga
  • skyddsklass IP67 = dammtät, tillfälligt vattentät

Branscher

Vårt produktutbud distribuerade fältmoduler

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält