Maskinvara till automationssystemet PSS 4000

Lösningar för säkerhet och automation

Maskinvara till automationssystemet PSS 4000

Automationssystemet PSS 4000 erbjuder olika lösningar för säkerhet och automation: Styrningar i olika prestandaklasser, I/O-enheter, många olika I/O-moduler, nätverkskomponenter och rotationsencodrar. Välj den styrning som passar dig och komplettera den med önskade I/O-moduler och andra komponenter för att skapa innovativa styrsystem. Sammankoppling och kommunikation sker med realtids-Ethernet SafetyNet p.

Med systemkomponenterna PSSnet utformar du din nätverkstopologi för Ethernet-baserade kommunikationssystem som SafetyNET p. För kommunikation mellan våra styrningar och styrningar från andra tillverkare använder du våra gatewayenheter som protokollomvandlare. På så sätt kan automationssystemet PSS 4000 integreras i befintliga CANopen- eller EtherCAT-arkitekturer.

Rotationsencodrarna PSENenco används tillsammans med PLC-styrningarna PSSuniversal PLC för att fastställa position och hastighet. Det är absolutvärdesgivare som ger diversitära, absoluta positionsvärden.

Maskinvara till automationssystemet PSS 4000

  • lösningar för säkerhet och automation
  • flexibilitet – tack vare modulär systemstruktur
  • säker kommunikation via realtids-ethernet SafetyNet p
  • olika prestandaklasser för maskinvaran i varje applikation
  • kan integreras i befintliga arkitekturer med PSSnet
  • fastställning av position och hastighet med PSENenco
Maskinvara till automationssystemet PSS 4000

Styrsystem för järnvägsteknik och krävande klimat

Vårt produktutbud: Maskinvara automationssystem PSS 4000
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
Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält