Framtidens digitala järnväg: våra säkra och modulära styrlösningar

Det behövs digitalisering inom järnvägstrafiken: många anläggningar inom järnvägsinfrastruktur är föråldrade och är i stort behov av moderniseringar. Dessutom är de flesta av de tillgängliga lösningarna huvudsakligen baserade på proprietära styrlösningar från ett fåtal tillverkare som inte är kompatibla med varandra. Detta leder till ett beroendeförhållande och låsning till en leverantör.

Säkert. Modulärt. För den digitala järnvägen.

Spår som korsar varandra med en nummerkombination

Pilz hjälper dig med dina utmaningar

Med hjälp av digital järnvägsautomation kan järnvägstrafikens tillförlitlighet förbättras. Vi hjälper dig med beprövade säkerhetslösningar för de krav som digitaliseringen av järnvägsindustrin medför. 

Varför är Pilz den perfekta partnern för dig?

Vi är säkerhetsexperter

Järnvägsstyrsystemet PSSrail i kopplingsskåpet

Vi tar med vår kärnkompetens säkerhet i våra lösningar för säker och digital järnvägsautomation.

Med järnvägsstyrsystemet PSSrail erbjuder vi dig en beprövad säkerhetslösning för tillämpningar inom järnvägsinfrastruktur som kräver upp till SIL4. Tack vare sin modulära konstruktion lämpar det sig perfekt för digitala styruppgifter. 

Vi erbjuder lösningar

Arbetare i en verkstad

För allt från övervakning och styrning av järnvägsövergångar till platsstyrda växlar och EULYNX Object Controller tillhandahåller vi dig en flexibel plattform som kan anpassas till dina behov.

Investera i den framtida automatiseringen av järnvägen och dra nytta av innovativa, säkra och digitala lösningar. 

Vi digitaliserar

Fem bildskärmar på ett skrivbord

Pilz är en pionjär inom utvecklingen av digitala lösningar för moderna krav på järnvägsinfrastruktur.

Vi stöder organisationen EULYNX arbete – en organisation som utgörs av västeuropeiska järnvägsinfrastrukturförvaltare med mål att utveckla och tillhandahålla enhetliga standarder för ny modulär ställverksteknik.

Partner och referenser

Vi digitaliserar din infrastruktur för järnvägstrafik

Vårt säkra och modulära järnvägsstyrsystem PSSrail utgör grunden för digitaliseringen av järnvägsinfrastrukturen: vi erbjuder dig ett modulärt system som kan användas flexibelt och universellt och därför enkelt kan anpassas till dina behov. Använd PSSrail för olika tillämpningar inom signalteknik som platsstyrda växlar, järnvägsövergångar och digitala ställverk. Använd PSSrail som Object Controller-plattform för att styra komponenter på fältet längs järnvägen digitalt, och därmed tillförlitligt och ekonomiskt. 

Fördelar med våra lösningar:

  • Digital lösning: digitalisering av järnvägsinfrastrukturen med hjälp av RasTA och EULYNX 
  • Behovsanpassat och flexibelt: du får en flexibel lösning som är anpassad efter dina behov
  • Modularitet: kan konfigureras individuellt efter dina behov och på så sätt användas i alla tänkbara järnvägstillämpningar inom signalteknik
  • Öppenhet: ingen låsning till en leverantör, eftersom vårt järnvägsstyrsystem kan integreras i valfri lösning 
  • Certifiering: säkerhet upp till Safety Integrity Level 4 (SIL 4) enligt CENELEC 

Success Stories

Mer information

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd