Säkra ljusridåer

Den perfekta åtkomst- och tillträdesövervakningen

Produktbild på en grupp med säkra ljusridåer

Med våra säkra ljusridåer PSENopt och PSENopt II skyddar du dina medarbetare och dina tillverkningsvaror på ett säkert, effektivt och ekonomiskt sätt. Ett osynligt infrarött skyddsfält skyddar de farliga områdena och möjliggör optimal åtkomst- och tillträdessäkring. Det är perfekt för tillverkningsprocesser där aktiva ingrepp krävs.

Dra nytta av ett brett urval av säkra ljusridåer, helhetslösningar i kombination med Pilz säkerhetsstyrningar och våra välgrundade, mångåriga kunskaper inom säker automation.

Säkra ljusridåer för säkra ingrepp i tillverkningsprocessen

Beröringsfria skyddsanordningar som t.ex. säkra ljusridåer möjliggör säkra och samtidigt flexibla ingrepp i tillverkningsprocessen. Detta passar särskilt för tillämpningar där material regelbundet matas in och ut eller där åtkomststället ligger precis vid riskområdet.

De säkra ljusridåerna PSENopt/PSENopt II monteras vid ingångar och ingreppsområden och övervakar riskområdet. Om en person eller ett föremål befinner sig i skyddsfältet bryts ljusstrålen och ett säkert avstängningskommando utlöses omedelbart. Med hjälp av LED-indikeringarna kan operatören analysera de viktigaste orsakerna till maskinstoppet och på så sätt undvika stilleståndstider. Funktioner som muting, blanking och kaskadkoppling ger många olika användningsmöjligheter.

Därför passar Pilz ljusridåer för många branscher och tillämpningar, t.ex. arbetsplatser med manuellt arbete, åtkomstsäkring vid transportband eller materialhantering bredvid robotar.

Fördelarna med säkra ljusridåer

Produktbild på ljusridåer
  • Barriärfri och säker åtkomst
  • Ökad produktivitet tack vare kortare stilleståndstider
  • Snabb och enkel installation
  • Individuell konfiguration av skyddsfälten
  • Användarvänlig diagnostik via LED-indikeringar

Hög produktivitet och säkerhet

  • Ljusridåer av typ 2, 3 och 4 är godkända enligt IEC 61496-1/-2
  • Finger-, hand- och kroppsskydd upp till PL e
  • Sparar plats tack vare korta reaktionstider och kompakt konstruktion
  • Olika längder från 150 till 1 800 mm
  • En lönsam helhetslösning med säker styrteknik.
Produktbild på ljusridåer

Din säkra helhetslösning med säkra ljusridåer från Pilz

Kombinera de säkra ljusridåerna PSENopt (II) med vår säkra ministyrning PNOZmulti 2. Diagnostikmeddelanden kan aktiveras med några få klick i PNOZmulti 2. Dessutom kan PNOZmulti 2 anslutas till alla vanliga kommunikations- och automationsmiljöer.
Våra Pilz-säkerhetsexperter hjälper dig med integreringen i din anläggning, t.ex. med riskbedömning och försäkran om överensstämmelse samt med många olika utbildningar.

Produktbild på PNOZmulti och PSENopt

Säkra ljusridåer för finger-, hand- och kroppsskydd

Från säkra ljusstråleskydd för kroppsskydd till säkra ljusgaller för fingerskydd – produktserierna PSENopt och PSENopt II omfattar hela sortimentet. Oavsett om det gäller tillämpningar där det är ont om plats eller utökade funktioner som muting, blanking eller kaskadkoppling: Pilz erbjuder säkra ljusridåer som passar dina behov.

  • Många olika funktioner som t.ex. övervakning av återkopplingskretsen, återställning, kvittering och diagnostik
  • Mer säkerhet tack vare att det inte finns några dödzoner
  • Utökade tillämpningar med muting, blanking och kaskadkoppling
  • Enkla och snabba monteringmöjligheter med passande monteringssatser
Produktbild på PSENopt
Produktbild på PSENopt II
Produktbild på ljussensorer

PSENopt – hög flexibilitet för individuella krav

De säkra ljusridåerna i PSENopt-serien är perfekta för att användas på maskiner med cykliska ingrepp och kan användas för tillämpningar upp till PL c (typ 2) och PL e (typ 4). Förutom standardljusridåer har de säkra ljusridåerna PSENopt Advanced utökade funktioner som muting, blanking och kaskadkoppling. För tillämpningar där det är ont om plats finns de smala säkra ljusridåerna PSENopt slim med integrerad kaskadkopplingsfunktion.

PSENopt II – högsta säkerhet i tuffa industrimiljöer

Flexibla användningsmöjligheter, snabb installation, utan dödzoner och med en stöttålighet på 50 g gör PSENopt II perfekt för användning i tuffa industrimiljöer – även vid extrem kyla (ner till –25 °C) och dammiga produktionsmiljöer. Förutom de första säkra ljusridåerna av typ 3, som har anpassats särskilt för tillämpningar upp till PL d, får du även varianter av typ 4. Med sina 5-poliga anslutningar kan de anslutas direkt till de distribuerade modulerna PDP67. Den fysiska placeringen av de säkra ljusridåerna sätter inga gränser för dig: tack vare kodningen kan du även placera ljusridåsensorerna nära varandra.

Ljussensorer – tillförlitlig detektering av föremål

Ljussensorerna möjliggör tillförlitlig detektering av föremål när det gäller detektering av olika förpackningsmaterial. I kombination med vår säkra styrteknik får du en säker övervakning av kartongmatningen.

Pilz Safety Distance Calculator

Fastställ rätt säkerhetsavstånd direkt i onlineverktyget!

Säkerhetsavståndet är avgörande för säker drift av en anläggning. Med Pilz Safety Distance Calculator kan du beräkna avståndet som krävs snabbt och enkelt, och online får du resultatet samt de lämpliga produkterna för att säkra din maskin.

Beräkna nu

Mer information

Behöver du hjälp med riskbedömningen för din anläggning? Våra säkerhetsexperter hjälper dig med ditt individuella säkerhetskoncept, t.ex. riskanalys, CE-märkning av din anläggning eller inspektion, samt med en mängd olika användbara utbildningar.

Vårt produktutbud: säkra ljusridåer och ljussensorer

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk