Bergsäkert! – Safety för underjordisk gruvdrift

Det krävs mycket strikta säkerhetsåtgärder vid arbete under jord. I gruvmaskinerna från Sandvik ser automationssystemet PSS 4000 till att de uppfyller alla safety-krav.

Säkerhetskraven för gruvmaskiner är stränga, och processen fram tills maskinen är klar att användas är komplex och lång. För att uppfylla alla nödvändiga safety-krav måste den ”bakomliggande” tekniken programmeras, kontrolleras och slutligen installeras på maskinen. I detta syfte tog Sandvik också in Pilz som en långvarig och erfaren utvecklingspartner i teamet för Sandvik MB670-1 Bolter Miner, som används vid långväggskolbrytning. Den österrikiska gruvmaskinstillverkaren har som ambitiöst mål att bland annat garantera ett tillförlitligt explosionsskydd. Lösningen: Idag sköter automationssystemet PSS 4000 den säkra munstyckesövervakningen SMS III i Bolter Miner, och den säkra ministyrningen PNOZmulti 2 sköter säkerhetsfunktioner som nödstopp.

Explosionsrisk under kontroll på ett säkert sätt

För att helt utesluta potentiella faror måste de föreskrivna minimivärdena för vattenflöde och vattentryck eller lufttryck för munstyckena upprätthållas. I stället för det tidigare systemet sköter automationssystemet PSS 4000 nu övervakningen av munstyckena resp. maskinen – med ett optimerat funktionsomfång. Till exempel kan nu även igensatta eller förlorade munstycken identifieras på ett säkert sätt. Dessutom ger PSS 4000 Sandvik, beroende på maskin, möjligheten att anpassa parametreringen igen, eller så kan slutanvändaren göra detta själv vid behov – inom ett parametreringsområde som godkänts av Sandvik. Ytterligare ett plus: Alla maskiner kan serietillverkas, eftersom lösningen kan användas i olika maskintyper. Den nya munstyckesövervakningen med PSS 4000 övertygar alltså när det gäller användarvänlighet och driftsäkerhet – för fullständig safety under jord.

Vattenmunstycken används på gruvmaskinernas skärhuvud för att förhindra att metangaser läcker ut. För att helt utesluta potentiella faror måste de föreskrivna minimivärdena för vattenflöde och vattentryck eller lufttryck upprätthållas. Automationssystemet PSS 4000 sköter hela övervakningen av detta.

Snabböversikt över fördelarna:

  • Kundspecifika Sandvik-maskiner: Parametrering kan nu anpassas flexibelt
  • Den toppmoderna säkerhetslösningen med PSS 4000 kan användas i olika maskintyper hos Sandvik och möjliggör nu serietillverkning
  • Idag möjliggör automationssystemet PSS 4000 fullständig övervakning av munstyckena

Kundutlåtande:

”Eftersom Pilz är expert på säkerhetsteknik och har erfarenhet av myndigheters godkännandeprocesser bestämde vi oss för att genomföra projektet ”Munstyckesövervakning SMS III” tillsammans med Pilz.”

Dominik Pichler, Manager Final Assembly Electric & Electronic Center på Division Mechanical Cutting på Sandvik
För att kunna parametrera och testa varje system utförligt innan det monteras på gruvmaskinen har man utvecklat en så kallad test- eller provbänk. Kärnan: styrningen PSSuniversal PLC från automationssystemet PSS 4000.

Om Sandvik

Det österrikiska Sandvik Mining and Construction GmbH utvecklar och tillverkar drivnings- och avverkningsmaskiner för avverkning av mineral- och malmfyndigheter och för att öppna upp trafiktunnlar över hela världen. Vid anläggningen i Zeltweg finns kompetenscentrumet för utveckling, projektering och tillverkning av maskiner för stenbearbetning och mobila transportbandsystem. Med sin mer än 170 år långa historia hör anläggningen – liksom dess produkter och tjänster – organisatoriskt till affärsområdet Sandvik Mining and Rock Solutions.

Våra produkter i praktiken:

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält