25 juni 2021

Detta måste operatörer tänka på med begagnade maskiner

Begagnade maskiner kan vara ett bra alternativ till nya maskiner. Vad måste du tänka på för att fortsätta använda begagnade maskiner på ett säkert sätt? Vi besvarar två vanliga frågor och visar upp enkla implementeringsmöjligheter.

Kan en begagnad maskin användas i EU även utan CE-märkning?

Ja, det går. Många maskiner som driftsattes före 1 januari 1995 och som endast moderniserats och inte förändrats väsentligt kan fortfarande användas utan CE-märkning. För sådana maskiner måste ett driftsäkert tillstånd kunna intygas.

Måste maskiner som redan används moderniseras med den senaste tekniken? Kraven på säkerhets- och arbetarskydd kan vara kostsamma att uppfylla.

Lagar som t.ex. den tyska driftsäkerhetsförordningen innehåller oftast inget krav för ombyggnad av begagnade maskiner. Komponenter som byts ut på en begagnad maskin måste däremot uppfylla dagens teknikstandard. Maskinsäkerheten står alltid i första rummet, inte minst för att förhindra skador på medarbetare. Men med ”dagens teknik” menas inte att man måste använda den senaste tekniken eller de senaste komponenterna. Det innebär snarare att man måste använda beprövade säkerhetslösningar. Våra specialister finns redo att erbjuda dig kostnadsoptimerade lösningar för högsta möjliga säkerhet.

Har du några frågor?

Våra experter hjälper gärna till för säker drift av dina maskiner och anläggningar.

Pilz tjänster för automation, anläggningssäkerhet och maskinsäkerhet

Utbildningen ”Riskfritt inköp av maskiner”

 

Maskinsäkerhet
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält