För att skyddet ska kunna koppla från tillräckligt snabbt vid fara är det viktigt att det monteras på ett lämpligt avstånd. Det behövs för att kunna skydda händer och fötter.
Skyddets effektivitet beroende på skyddsavstånd
Skyddsavståndet (S) definieras i EN ISO 13855 och beror bland annat på följande faktorer:
- t1 = reaktionstid för själva skyddet
- t2 = maskinens reaktionstid, dvs. tiden tills maskinen stannar som reaktion på signalen från skyddet
- C = möjlighet att närma sig ett riskområde utan att skyddet registrerar det, exempelvis sticka in handen mellan två strålar i en ljusridå, beroende på avståndet mellan strålarna
- K = förmodad hastighet som den mänskliga kroppen eller kroppsdelen närmar sig med. I SS-EN ISO 13855 definieras den här faktorn som 1 600 mm/s för gånghastighet och 2 000 mm/s för handrörelsehastighet.
Det erforderliga avståndet blir då S = K* (t1 + t2) + C
Skyddsavstånd för andra befolkningsgrupper
I SS-EN ISO 13857 behandlas de skyddsavstånd som gäller när händer och fötter når riskområdet. Det bör understrykas att den här standarden tydliggör att andra antropometriska data (storlek, längd på extremiteter osv.) kan gälla för andra befolkningsgrupper (t.ex. asiatiska länder, Skandinavien, barn) och att andra risker kan gälla. Framför allt på offentliga platser och vid export till andra länder kan därför tillämpningen av standarden vara begränsad.
| Standard | Titel |
|---|---|
| SS-EN ISO 13857 | Maskinsäkerhet Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden |
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]