6 nov. 2023

IO-Link Safety

Kommunicera med säkerhet fram till fältet – i ett system

Med IO-Link Safety kan det tillverkaroberoende, standardiserade kommunikationssystemet IO-Link nu användas även för funktionssäkerhet. Den säkra och standardiserade punkt-till-punkt-kommunikationen gör det möjligt att integrera säkerhetssensorer och säkerhetsställdon i varje befintligt fältbussystem. IO-Link Safety är standardiserat i hela världen i IEC 61139-2 och ger högsta säkerhet upp till PL e enligt SS-EN ISO 13849-1 (resp. SIL 3 enligt IEC 61508/62061).

Logotyp med en svart cirkel, symboler och texten ”IO-Link safety”

Som expert på säker automation presenterar vi ett komplett IO-Link Safety System med masterenhet och sensorer som en marknadsnyhet på SPS 2023. Förutom tidigare enheter med IO-Link Safety-funktion som den säkra ljusridån PSENopt II advanced IOLS och manöverenheten PITgatebox IOLS presenterar vi vår IO-Link Safety Master PDP67 IOLS. En lönsam och flexibel helhetslösning som förenklar integreringen i maskiner och anläggningar och höjer effektiviteten.

Som gränssnitt vid säkerhetsstyrning möjliggör IO-Link Safety Master kommunikation i båda riktningarna upp till fältnivå. Förutom IO-Link Safety-enheter går det också att ansluta IO-Link-sensorer och ställdon samt klassiska säkerhetssensorer. IO-Link Safety-säkerhetssensorer ger viktig statusinformation och erbjuder fler möjligheter inom intelligent diagnostik. Enheterna kan identifieras och parametrereras självständigt, vilket förenklar utbyte och minskar stilleståndstider.

Fördelarna:

  • Minskade kostnader och ökad produktivitet
    IO-Link Safety-enheter identifieras automatiskt och parametrar överförs direkt. Det förenklar utbyte av komponenter och minskar reparationsrelaterade stilleståndstider för maskiner och anläggningar. Dessutom minskar antalet nödvändiga enhetstyper, vilket förenklar komplexiteten vid inköp och skapar mer utrymme på lagret.
  • Innovativa maskinkoncept:
    Den genomgående kommunikationen mellan varje sensor och ställdon möjliggör intelligent utvärdering av data. Detta utökar möjligheterna för att utveckla sammankopplade maskiner och anläggningar, och ämnen som Industri 4.0 kan omsättas väldigt lätt och tillverkarobundet med IO-Link Safety upp till sensornivå.
  • Kortare tider för idrifttagning:
    IO-Link Safety-kommunikationen går via oskärmade kablar och använder vanliga anslutningskontakter. På så sätt sparar du både tid och pengar vid byte av enheter.
  • Ekonomiskt underhåll:
    Intelligenta IO-Link-enheter erbjuder diagnostikfunktioner. Det skapar nya, förebyggande koncept för reparation och underhåll.
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält