Vill du ha maximal säkerhet för din anläggning men är du rädd för en komplex säkerhetslösning? Lär känna vårt nya säkerhetsrelä myPNOZ. Vi svarar på de vanligaste frågorna om den nya produkten.
12 okt. 2021
Det nya säkerhetsreläet myPNOZ
Med det nya säkerhetsreläet myPNOZ kan du övervaka upp till 8 säkerhetszoner som är oberoende av varandra. Du behöver inte ens programmera dem, utan kan skapa dem i en handvändning via onlineverktyget myPNOZ Creator. Vill du att maskinen ska stängas av snabbt och tillförlitligt i en nödsituation? Inga problem: En global säkerhetsfunktion är integrerad i huvudmodulen på myPNOZ, som i en nödsituation agerar på alla säkerhetszoner och stoppar maskinen på ett säkert sätt. På så sätt är dina medarbetare och kollegor alltid säkra.
- myPNOZ erbjuder en global säkerhetsfunktion via huvudmodulen samt övervakning av ytterligare säkerhetszoner. Hur ska man föreställa sig detta?
myPNOZ kan övervaka upp till 8 olika zoner för en maskin oberoende av varandra. Det innebär att enskilda områden i anläggningen kan stoppas medan andra körs vidare. Dessutom agerar den globala säkerhetsfunktionen på alla zoner i en maskin – detta gör det möjligt att stänga av hela maskinen, till exempel med ett nödstopp.
- Vilka säkerhetsfunktioner kan täckas med myPNOZ?
Säkerhetsfunktioner som nödstopp, skyddsgrindar, ljusridåer, tvåhandsdon av typ IIIA/C och aktiveringsbrytare kan övervakas. #myPNOZ lämpar sig för små till medelstora applikationer med låg till medelhög komplexitet för övervakning av 2 till 16 säkra ingångsfunktioner.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]