Operatörspanelerna/operatörsterminalerna PMI – HMI med PMI

Moderna HMI för diagnostik och visualisering

Två operatörspaneler/operatörsterminaler PMI

Med operatörspanelerna PMI (Pilz Human Machine Interface) kan du hantera, övervaka och styra de tekniska processerna. Vi har ett brett utbud – från enkla diagnostikenheter till operatörspaneler för krävande applikationer. Våra kompakta operatörspaneler ger dig högsta möjliga funktionalitet. De kan enkelt integreras i produktions- och automationsanläggningar.

Bra visualisering och diagnostik innebär även korta stilleståndstider och därmed bättre lönsamhet. En central roll i detta spelar diagnostik av maskiner vid eventuella fel. Genom att kombinera med Pilz-styrningar får du ett system som möjliggör snabba felsökningar vid störningar i produktionen.

Behöver du omfattade diagnostikfunktioner? Använd vårt diagnoskoncept PVIS eller visualiseringsprogramvaran PASvisu!

Snabböversikt över PMI-operatörspanelernas fördelar och egenskaper

  • kortare stilleståndstider och ökad lönsamhet för anläggningen
  • flexibel helhetslösning för visualisering med automationssystemet PSS 4000 och PNOZmulti
  • omfattande tillämpningsmöjligheter tack vare flera displaystorlekar och utrustningsvarianter
  • genomtänkt diagnostik- och visualiseringskoncept med programvarorna PASvisu och PVIS
  • ”made in Germany” – design, utveckling, konstruktion och tillverkning i Tyskland
  • optimal effekt och termiskt stabil med moderna Low-Power RISC-processorer
  • tåliga mot vibrationer, damm och stänkvatten (framsida: IP65)
  • snabb dataöverföring via Ethernet-gränssnitt
  • design, utveckling och tillverkning – made in Germany
En man framför en operatörsterminal från Pilz

Vårt produktutbud: Operatörspaneler
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
Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält