Utformningsprinciper för säkerhetsrelevanta styrsystem enligt SS-EN ISO 13849-1 och IEC 62061

Målsättning

Syftet med utbildningen är att du ska lära dig om alla processer och standarder som är viktiga för konstruktionen och bedömningen av säkerhetsrelevanta styrsystem. Utbildningen tar upp tillämpningen av EN ISO 13849-1 (standard för säkerhetsrelevanta styrningar) inom automation och konstruktionen av anläggningar. Dessutom presenterar vi kraven i standarden EN IEC 62061.

Fortsättning

Innehåll

  • Säkerhetsbestämmelser och -standarder (introduktion)
  • Standarder för säkerhetsrelevanta styrsystem
  • SS-EN ISO 13849-1
  • EN IEC 62061
  • Detaljerad översikt över utformningsprinciperna för säkerhetsrelevanta styrsystem
  • beräkning av Safety Integrity Level (SIL) och Performance Level (PL)

Målgrupper

utvecklare, konstruktörer och planerare inom maskin- och anläggningskonstruktion samt styr- och automationsteknik.

Dina fördelar

  • utförliga utvärderingar från säkerhetsdesignen
  • de viktigaste arkitekturerna och alternativen vid konstruktionen av säkerhetsrelevanta styrsystem, inklusive praktiska exempel
  • fördelar med ett strukturerat koncept vid utformningen av säkerhetssystem
  • beprövade metoder för maskinkonstruktion
Utformningsprinciper för säkerhetsrelevanta styrsystem enligt EN ISO 13849-1 och IEC 62061
Kungsbacka
Längd
1 dag
Tid
09:00 - 16:15
Max. antal deltagare
20
Kostnader per deltagare
SEK 6 875
Datum/tillgänglighet
från 17.09.2026 Registrera dig
Datum/tillgänglighet
från 26.11.2026 Registrera dig
Online, International.
Längd
2 sessions = 8 hours
Tid
09:00 - 13:00 CET
Max. antal deltagare
12
Kostnader per deltagare
SEK 6 875
Datum/tillgänglighet
från 06.10.2026 Registrera dig
Online (distanskurs) - öppen anmälan
Längd
3 moduler = 6 timmmar
Tid
Dag 1:
Modul 1: kl. 09:00–11:00
Modul 2: kl. 13:00-15:00
Dag 2:
Modul 3: kl. 09:00–11:00
Max. antal deltagare
15
Kostnader per deltagare
SEK 6 875
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
E-Learning (distanskurs) - företagsanmälan (min. 5 deltagare)
Längd
3 moduler = 6 timmmar
Tid
Max. antal deltagare
15
Kostnader per deltagare
Enligt överenskommelse
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
Inhouseutbildning
Längd
Enligt överenskommelse
Tid
Max. antal deltagare
Enligt överenskommelse
Kostnader per deltagare
Enligt överenskommelse
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
Tillgängliga platser Bara enstaka platser kvar Stängd

Vill du boka utbildningen på ett annat datum eller på en annan plats och / eller boka en annan träningstyp? Vänligen kontakta oss. Vi informerar dig gärna personligen.

Din individuella förfrågan
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Utbildning med Pilz

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält