I palleteringsområdet hos NÖM AG ser reläbaserade mutingstyrningar till att säkerhetsanordningarna på 30 olika in- och utgångspassager är frånkopplade medan godset passerar. Att de inte längre tillverkas innebar särskilda utmaningar för mejeriet: De erbjöds ingen ersättning, så de letade efter en innovativ lösning som kunde efterlikna funktionen hos de tidigare utvärderingsreläerna och samspelet med ljusridåerna utan att ingripa i den överordnade styrningen. Det behövdes kompetens utifrån för att hjälpa till med planeringen och få vägledning genom processen fram till säkerhetstekniskt godkännande. Idag ansvarar den flexibla säkra ministyrningen PNOZmulti 2 för säker in- och utslussning av varor genom smidig muting.
Kefir och varm choklad nonstop!
Lyckad ombyggnad av en mejeripalleteringsanläggning
Befintliga funktioner kopieras en-till-en
Kylförvaringen hos NÖM är i drift dygnet runt, och det får inte förekomma några oplanerade stillestånd i anläggningen. Två palleteringsanläggningar byggdes om praktiskt taget under pågående drift: de gamla mutingmanöverdonen monterades ner och ljusridåerna byttes ut. Utmaningen: den överordnade styrningen var inbyggd i mutingen. Idag efterliknar PNOZmulti 2 funktionen hos de tidigare reläerna, eller närmare bestämt samtliga säkerhetsanordningar som drivs tvåkanaligt. Om anläggningsstyrningen avger signaler till en pall tar PNOZmulti 2 över uppgiften från det tidigare reläet: den mutar två kontrollutgångar, bekräftar åtgärden från den överordnade standardstyrningen och öppnar varutransporten. Automationssystemet PSS 4000 ansvarar dessutom för klusterstyrenheter. Pilz genomförde dessutom installationen på endast en helg.
Snabböversikt över fördelarna
- 1:1 högkvalitativ ersättning för föråldrad mutingteknik: inget ingrepp i styrnivån på den befintliga applikationen
- framtidssäker mutinglösning med PNOZmulti 2 som kan konfigureras med programvaruverktyg och är öppen för alla säkerhetsanordningar
- effektiv ombyggnad praktiskt taget utan stillestånd.
Kundutlåtande
”Problemet var att den befintliga applikationen inte kunde återskapas så lätt eftersom den överordnade styrningen är inbyggd i mutingen. För oss var Pilz räddaren i nöden: Från planeringen, monteringen av nya komponenter till det säkerhetstekniska godkännandet har allt fungerat perfekt på kortast möjliga tid.”
Om NÖM AG
NÖM AG är ett av de ledande företagen i den österrikiska mejeriindustrin och har sitt säte i Baden vid Wien. Med mer än 125 års erfarenhet av mjölkbehandling har NÖM ett brett sortiment av mejeriprodukter, bland annat mjölk, yoghurt, smör, färskost, drycker och mycket mer. Varje år bearbetar företaget hundratals kilo mjölk från över 2 300 bönder i regionen och har över 700 anställda i Österrike. I produktionen förlitar sig företaget på den senaste tekniken och investerar ständigt i forskning och utveckling.
Våra produkter i praktiskt användning
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]