Senoplast Klepsch tillverkar plasthalvfabrikat för olika användningsområden. Huvudverksamheten för det österrikiska företaget Senoplast Klepsch är tillverkning av koextruderade senosan®-plastplattor och -plastfolier till termoformer. För en störningsfri vakuumformningsprocess använder Senoplast Klepsch det säkra radarsystemet PSENradar som skyddar produktionsprocessen på ett ”ovanligt” sätt. I produktionen står bland annat kvaliteten och säkerheten i fokus: för att skydda människor och maskiner har det säkra radarsystemet integrerats i den befintliga styrningen av omformningsmaskinerna.
Termoformning i säkert område
Störningsfri övervakning i högvärmefasen
Som grundprincip identifierar sensorn att riskområdet beträds och löser ut maskinens säkra tillstånd. Här är dock sensorns uppgift en annan: att övervaka området framför maskinen och säkerställda att operatören inte lämnar det. Det är nämligen obligatoriskt att övervaka vakuumformningen för att kunna garantera att någon ingriper vid fel. Om systemet inte känner av någon rörelse under en fördefinierad tid inaktiveras värmningen i vakuumformanläggningen och omformningsprocessen avslutas automatiskt. Parametreringen och inställningen av systemet kunde genomföras utan problem med den särskilda programvaran PSENradar System Configurator.
Snabböversikt över fördelarna:
- Radarsystemet är inte känsligt mot extern påverkan (som värme) vilket möjliggör skyddszonsövervakning
- Flexibel användning av radarsystemet: Både som varningszon för föremål som närmar sig och som varningsinstans om varningszonen lämnas
- Säker och ekonomisk ombyggnad av befintliga maskiner och anläggningar
Citat
”Med radarsystemet kunde vi ta en maskin som vi har i drift sedan 30 år till en ny säkerhetsteknisk nivå. Vi kunde kombinera lösningen utan problem med den inbyggda relätekniken, vilket inte bara sparade tid för oss, utan även pengar.”
Om Senoplast
Det österrikiska företaget Senoplast Klepsch & Co. GmbH är tekniskt ledande inom högkomplex tillverkning av plastplattor och plastfolier inom många olika användningsområden, från biltillverkning till möbelindustrin. Det innovativa företaget grundades 1956, har produktionsanläggningar i Österrike, Mexiko och Kina och levererar till omkring 60 länder.
Produkten i applikationen
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]