Minsta lilla spricka i motordelar kan leda till driftstopp. Därför får komponenterna hos MTU Aero Engines passera igenom en omfattande spricktestanläggning från Rhode + Wagner Anlagenbau GmbH. Maskinsäkerhet och Industrisäkerhet spelar en central roll eftersom operatörs-, installations- och servicepersonal behöver åtkomst till anläggningen med olika behörigheter som beror på deras uppgifter. För att kunna uppfylla de olika behörighetskraven har Rhode + Wagner byggt in den manipulationssäkra säkerhetslösningen PITmode fusion från Pilz. Det modulära driftlägesväljar- och åtkomstbehörighetssystemet kombinerar säkerhet med individuella utformningsmöjligheter.
Testa sprickor – safe och secure
Säker identifiering är nyckeln
Individuella behörigheter ökar industrisäkerheten
Spricktestanläggningen, som är omkring trettio meter lång, femton meter bred och upp till sju meter hög, består av flera arbets-och processområden med nio bearbetningskabiner. Därför står säkringen av samtliga matnings- och åtkomstområden i centrum i säkerhetskonceptet. Inbyggda beståndsdelar i säkerhetskonceptet är de säkra skyddsgrindssensorerna PSENslock för att säkra lastvagnarnas position samt PSENmlock för säker övervakning inklusive stängning av 14 skyddsgrindar. Alla anställda som har tillgång till maskinen behöver inte ha tillgång till samtliga alternativ för styrning, ingrepp och ändringar. Driftlägesväljar- och åtkomstbehörighetssystemet PITmode fusion som Rhode + Wagner använder sig av gör det möjligt för maskinanvändare som t.ex. MTU Aero Engines att hantera driftlägesval och åtkomstbehörighet individuellt. Dessutom utesluter det felanvändning, manipulation, risker för operatören och skador på anläggningen i praktiken.
Snabböversikt över fördelarna
- Det modulära systemet PITmode fusion är lätt att integrera i konstruktionen på omfattande anläggningar.
- Individuell tilldelning av behörigheter möjliggör manuella interventioner i varje processteg
- Tilldelning av behörigheter minskar behovet av säkerhetsinformation till de relevanta användargrupperna
- RFID-transpondernyckel som kombinerar flera funktioner och behörigheter
Kundrecensioner
När Pilz presenterade PITmode fusion stod det klart direkt att vi med detta modulära driftvals- och åtkomstbehörighetssystem kunde uppfylla alla krav för både maskinsäkerhet och industrisäkerhet hos kunden MTU Aero Engines och vår vision om ett effektivt, användarvänligt anläggningskoncept.
Åtkomstbehörighetssystemet från Pilz gör att vi kan hantera individuell åtkomst och skapa olika användarprofiler.
Om Rhode + Wagner Anlagenbau GmbH
Rhode + Wagner Anlagenbau GmbH tillverkar spricktestanläggningar i bl.a. Ebersbach-Neugersdorf öster om Dresden. Företaget, som grundades 2009, har specialiserat sig på skissering, planering, konstruktion och tillverkning exakt enligt kundens önskemål. Dit hör fullständiga anläggningar för ytbeläggning, avskrapning, avloppsrening och vattenbearbetning samt varutransportsystem. Med automatiserade speciallösningar inom luftfartsbranschen är det medelstora företaget från Sachsen en pålitlig partner med bl.a. MTU Aero Engines AG sedan mer än tio år tillbaka.
Om MTU Aero Engines AG
MTU Aero Engines AG med huvudkontor i München är en av världens främsta tillverkare av motorer. MTU:s kärnkompetens är lågtrycksturbiner, högtryckskompressorer, mellanhus för turbiner samt tillverknings- och reparationsprocesser. Företaget har en nyckelroll inom den nya civila affärsverksamheten genom att utveckla, tillverka och distribuera hightech-komponenter inom ramarna för internationella partnerskap. Komponenter från MTU används i en tredjedel av alla världens trafikflygplan.
Våra produkter i praktiken
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]