Servomotorerna PMC EZ

kompakt och kraftfullt

Servomotorerna PMC EZ

Med servomotorerna PMC EZ kan du implementera många olika tillämpningar. De utmärker sig med sin kompakta konstruktion och lämpar sig därför perfekt även för tillämpningar där det är ont om plats. Dessutom drar du nytta av hög dynamik och få spärrmoment.

Servomotorerna PMC EZ lämpar sig för användning med fleraxelsystemet PMC SI6 och det kompakta systemet PMC SC6.

Gemensamt effekt- och encodergränssnitt tack vare enkabellösning

Våra servomotorer PMC EZ finns också tillgänglig som variant med endast ett gemensamt effekt- och encodergränssnitt. Det är en vridbar kontakt med snabbkoppling. Hos denna variant transporteras anslutningsströmmen mellan encoder och driftstyrning i motorns strömkabel.

Genom att spara in på encoderkabeln minskar kabeldragningen och platsbehovet i släpkedjan avsevärt.

Servomotorerna PMC EZ

Oslagbara fördelar med servomotorerna PMC EZ

Fördelar med servomotorerna PMC EZ
  • kraftfulla och robusta för mångsidiga tillämpningsområden
  • hög effekttäthet tack vare den mycket kompakta konstruktionen
  • mycket tyst gång och hög processkvalitet tack vare få spärrmoment
  • maximal cykel-/maskinprestanda tack vare mycket hög dynamik
  • bästa värmeavledning genererar permanent hög effekt
  • absolutvärdesgivarsystem med hög upplösning för högsta prestanda och absolut positionering
  • passar perfekt på medföljande axlar och i trånga utrymmen
  • energisnåla tack vare hög verkningsgrad

Egenskaper hos servomotorerna PMC EZ

  • Optisk eller induktiv mätprincip
  • Hög systemnoggrannhet med upplösning på upp till 23 bit
  • Upp till 4 096 detekterbara rotationer i multiturnutförandet
  • Elektronisk typskylt för snabb och säker idrifttagning
  • Överföring av ytterligare information tillsammans med positionsvärdet (EnDat® 2.2)
  • Vridbar kontakt med snabbkoppling
  • Hög temperaturbeständighet
  • Hög vibrations- och stötbeständighet
Egenskaper hos servomotorerna PMC EZ

Vårt produktutbud: Servomotorerna PMC EZ

Servomotorerna PMC EZ

Välj den passande servomotorn PMC EZ för användning med servoförstärkarna PMC SI6 och PMC SC6.
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
Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält