Våra medarbetares säkerhet och skydd utgör grunden för vårt agerande. Vi ser till att de lagstadgade bestämmelserna och PILZ-riktlinjerna följs. Att hantera risker på ett säkert sätt är en förutsättning för att förebygga alla arbetsrelaterade sjukdomar och skador. I nära samarbete med övriga fackavdelningar, chefer och medarbetare stödjer våra experter på QM-H&S utvecklingen av åtgärder för att förebygga olyckor samt för att minska tekniska risker och miljö- och hälsorisker.
Skydda människor
Riktlinje om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen
Tillsammans vill vi se till att arbetsplatserna är hälsosamma och har tillräcklig säkerhet. Detta vill vi uppnå genom följande principer respektive arbetsmiljömål:
- Systematiskt identifiera eventuella risker för medarbetarna samt utforma och genomföra åtgärder för att undanröja eller minska dessa risker
- Vid genomförandet av åtgärderna tillämpas STOP-principen
- Regelbundna instruktioner och utbildningar för medarbetarna inom ramen för deras respektive arbetsuppgifter
- Insamling av nyckeltal och olycksstatistik i syfte att uppnå kontinuerlig förbättring
- Efterlevnad av alla lagstadgade krav samt föreskrifter från olycksfallsförsäkringsorganen, i synnerhet DGUV-föreskrift 1: Principer för förebyggande åtgärder
- Att engagera våra medarbetare genom idéhantering, utbildningar och besiktningar
- Upprätthållande av ett företagsinternt hälsoarbete med riktade och regelbundna hälsoinsatser
- Skapande av ergonomiska arbetsförhållanden
- Skyldighet att samråda med och involvera de anställda och, i förekommande fall, deras företrädare, t.ex. genom anmälningar till HSE-hotline DE SMB eller till företagsrådets utskott för bedömning av faror samt arbetsmiljö och hälsa. Företagsrådet informeras i god tid och utförligt i enlighet med riktlinjerna.
Medarbetare
Våra medarbetare är våra säkerhetsambassadörer – och ambassadörer för hållbarhet. Med hjälp av varje individs passion och kreativitet vill vi se till att världen vi har idag även framöver förblir värd att leva i.
Pilz fokuserar på långsiktigt samarbete. Ett bevis på detta är den långa anställningstiden i företaget. Vårt företags värderingar som vördnad och respekt för andra kulturer och världsreligioner har sina rötter i kristendomen och främjar sammanhållningen.
Arbetarskydd har högsta prioritet hos oss: Pilz uppfyller kraven för ledningssystemet för arbetarskydd enligt ISO 45001 och erbjuder sina medarbetare hälsohantering inom företaget.
Säkerhetsambassadör
Som ”ambassadör för säkerhet” har Pilz i årtionden arbetat för att skapa standarder för maskinsäkerhet. Fler än 30 experter från Pilz deltar aktivt i arbetet i nära 80 standardiseringsorganisationer för omkring 100 produkt- och applikationsstandarder.
Vi ger vidare kunskap: vi har erbjudit kunder ett omfattande utbildningsutbud redan sedan 1970-talet. Därför grundade vi Pilz Academy. Utbildningsledarna är ingenjörer eller tekniker med många års erfarenhet inom säker automationsteknik.
Utbildning och fortbildning
I mer än 40 år har vi erbjudit utbildning vid vårt säte i Ostfildern och på så sätt täckt en stor del av vårt behov av kvalificerad arbetskraft – det gör att vi kan växa på ett hållbart sätt. Utöver ett 20-tal utbildningsplatser erbjuder företaget lika många platser för varvad utbildning. På så sätt ger vi unga människor chansen att starta sin karriär i ett innovativt företag och lära sig ett yrke med stor potential inför framtiden.
När de nya medarbetarna väl är på plats är det också viktigt att de får kontinuerlig fortbildning hos Pilz. Pilz Academy erbjuder därför regelbunden fortbildning inom relevanta områden, inte bara för kunder utan även för våra egna medarbetare.
Samhälle
Pilz tar sitt samhällsansvar även utanför företaget. Vi förkastar rasism och alla former av diskriminering, förespråkar jämställdhet mellan könen och stöder integrationen av personer med funktionsnedsättningar. Vi värnar om lika möjligheter vid rekrytering och anställning och är fast beslutna att kontinuerligt och målinriktat förbättra arbets- och hälsoskyddet. Vi förkastar alla former av tvångs- och barnarbete och respekterar internationella mänskliga rättigheter.
Mer information
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]