Safety för press, människa och robot!

Passar perfekt i kanten

När den schweiziska ingenjörsbyrån Peter Huber AG fick i uppdrag att rusta upp eller bygga om bockningsmaskiner för matning för hand både styrtekniskt och säkerhetstekniskt så att de dessutom omfattade plåtmatning via robot fanns inte bara krav på ekonomi, flexibilitet och effektivitet utan även ett centralt villkor i specifikationerna: Den eftersträvade lösningen skulle återanvända de befintliga styrningarna om det var möjligt. Eftersom samarbetet mellan människa, robot och maskin inte bara innebär en komplex utmaning för styrningen utan även för säkerheten behövdes en innovativ lösning. Peter Huber hittade lösningen i den modulära säkerhetsbrytaren myPNOZ.

Gränssnitt med säkerhetsgaranti

Det som låg särskilt i fokus i säkerhetskonceptet var det nya gränssnittet mellan robot och bockningsmaskin som ger upphov till olika risker för de personer som befinner sig där. Å ena sidan får ingen användare stå för nära under lastning med robot, och å andra sidan måste skyddskonceptet säkerställa ett absolut tillförlitligt skydd för användarna och framför allt för fingrarna vid manuell inmatning eller lägeskorrigering. Och dessutom: en säkerhetsanordning eller säkerhetsåtgärd får inte hindra användaren från att utföra sina arbetsuppgifter. Eftersom både bockningsmaskiner och servicerobotar redan hade egna maskin- och säkerhetsstyrningar behövdes en integrerad och effektiv säkerhetslösning för gränssnittet till det här projektet. Den omfattande modulariteten och därmed flexibiliteten hos myPNOZ gjorde att kravet att behålla styrningarna kunde uppfyllas, samtidigt som produktiviteten och flexibiliteten hos bockningsmaskinerna ökade.

Snabböversikt över fördelarna

  • Enkel ombyggnad: Befintliga säkerhetsstyrningar kunde återanvändas
  • Man behöver inte bygga upp en helt ny säkerhetslösning eftersom myPNOZ är ett integrerbart gränssnitt mellan robot och bockningsmaskin
  • Flexibilitet: tillämpningen kan snabbt ställas om efter nya jobb vid behov

Kundutlåtande

Under konstruktionsfasen gjorde den tekniska supporten på Pilz oss uppmärksamma på den modulära säkerhetsbrytaren myPNOZ, som just hade lanserats på marknaden. Vi gillade omedelbart idén med expanderbara ingångskretsar med bara ett säkerhetsrelä. Att vi kunde skräddarsy enheten till hundra procent efter våra behov och slutligen få den levererad installationsfärdig gav oss många fördelar med avseende på tid och kostnader.

Erich Schumacher, projektledare och expert på transportbandsteknik, hantering och robotteknik på Peter Huber AG

Om Peter Huber AG

Automationsleverantören Peter Huber AG med säte i schweiziska Alpnach har i mer än 40 år med sin stora kompetens och erfarenhet omvandlat emellanåt komplexa kundkrav inom styrning, robotteknik, hanteringssystem, data- och kontrollcentralsystem, ombyggnader och optimeringar till framgångsrika och ekonomiska lösningar som håller i praktiken. Den innovativa ingenjörsbyrån Peter Huber AG vägleder dessutom sina kunder från konstruktionen till den slutliga idrifttagningen.

Vår produkt i praktiken

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält