Servomotorerna PMCtendo

Servomotorer för dynamiska och exakta rörelser

Servomotorerna PMCtendo

Goda synkroniseringsegenskaper eller hög dynamik – vi har rätt servomotor för dina rörelsefunktioner.

Utöver den snabba idrifttagningen drar du nytta av de kompakta måtten och den höga effekten. Detta gör att servomotorerna lämpar sig för mångsidiga tillämpningsområden. Tillsammans med våra servoförstärkare och vårt Motion Control-styrsystem PMCprimo får du en helhetslösning.

Vi har även ett brett utbud av varianter och tillbehörsdelar till servomotorer. Allt från växlar och individuellt anpassade kablar med tillhörande anslutningsvarianter till lämpliga återkopplingssystem som passar din applikation.

Servomotorerna PMCtendo SZ

Med servomotorerna PMCtendo SZ får du rätt motorer för servoförstärkarna PMCprotego D. Motorerna utmärker sig med sina kompakta mått, få spärrmoment och hög dynamik. Detta gör dem särskilt lämpliga för medföljande axlar och i trånga utrymmen och möjliggör en konstant hög processkvalitet.

Servomotorerna PMC EZ

Servomotorerna PMC EZ lämpar sig för användning med fleraxelsystemet PMC SI6 och det kompakta systemet PMC SC6. Dra nytta av den kompakta konstruktionen – framför allt i tillämpningar där det är ont om plats – och av den höga effekten. Våra servomotorer PMC EZ finns också tillgänglig som variant med endast ett gemensamt effekt- och encodergränssnitt (enkabellösning).

Oslagbara fördelar med servomotorn PMCtendo

  • kraftfulla och robusta för mångsidiga tillämpningsområden
  • olika storlekar och specialutföranden med separat fläkt och vattenkylning
  • snabb idrifttagning tack vara automatisk parametrering

Egenskaper hos servomotorerna PMCtendo

Egenskaper hos servomotorerna PMCtendo
  • kort och lätt (tack vare mycket hög effekttäthet)
  • kan användas i trånga utrymmen och på medföljande axlar
  • motorns precisa synkroniseringsförhållande ger hög processkvalitet (tack vare få spärrmoment)

Branscher

Vårt produktutbud: Servomotorerna PMCtendo

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Hur kan vi hjälpa dig?


 

 


* Obligatoriskt fält