14 dec. 2021

Det nya säkerhetsreläet myPNOZ

Det modulära säkerhetsreläet myPNOZ skulle inte kallas ”modulärt” om det inte enkelt kunde integreras i din applikation. Hur detta fungerar svarar vi på under Vanliga frågor om den nya produkten.

Med myPNOZ har du å ena sidan flexibiliteten att byta ut enskilda moduler även efter idrifttagningen. Å andra sidan har du även möjlighet att välja en passande bland 12 olika expansionsmoduler samt halvledar- och reläutgångar. Eventuella fel indikeras med lysdioder direkt på enheten.

  • Kan jag överföra data från myPNOZ Creator till Eplan?

Ja, och det är mycket enkelt. I myPNOZ Creator kan en XML-fil med konfigurationen skapas och exporteras. I EPLAN Data Portal kan denna fil i sin tur importeras – det ger dig ett komplett systemmakro som gör det lättare för dig att skapa ett kopplingsschema.

  • Vilka regler gäller för idrifttagning av myPNOZ?

Plug and play: myPNOZ är förinställd när du får den, så du kan ta den i drift direkt. Modulerna är anslutna via BUS-kontakt och systemets spänningsförsörjning går via huvudmodulen, så inga kablar behövs mellan modulerna. Detta sparar mycket tid vid idrifttagningen.

  • Vilka diagnosalternativ har jag för myPNOZ?

På varje modul i myPNOZ finns lysdioder för varje funktion för både in- och utgångar, och för återställning. Dessutom kan en överordnad felindikering användas för att diagnostisera exakt vilken modul som det kan vara fel på. Modulen som det är fel på kan då bytas ut individuellt i anläggningen utan att systemet behöver tas isär.

Läs mer om myPNOZ

Det nya säkerhetsreläet myPNOZ
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält