21 apr. 2023

Friktionsfritt produktionsflöde med muting

Vid material in och ut via ett transportband möjliggör säkerhetsfunktionen muting en smidig produktionsprocess. Vid tillämpningar som övervakning av transportband och palleterare eller utmatningsstyrning av paket kan därmed onödiga stilleståndstider undvikas, vilket höjer produktiviteten. Mutingarmen som är tillgänglig för de säkra ljusridåerna PSENopt II underlättar i hög grad integreringen och monteringen.

Mutingarmar för integrering av muting

I kombination med den säkra ministyrningen PNOZmulti 2 erbjuder de säkra ljusridåerna PSENopt II säkerhetsfunktionen muting. Det gör det möjligt att transportera material in och ut ur farliga områden under pågående produktion vilket ger en smidig produktionsprocess utan onödiga stilleståndstider. Den tillgängliga mutingarmen underlättar integreringen och monteringen avsevärt. Direktmonteringen på de säkra ljusridåerna sparar plats och undviker ytterligare konstruktioner. Längs med mutingarmen kan du montera de sensorer som behövs i valfri position – helt efter tillämpningen som behövs. För L-, T- och X-muting finns kompletta satser tillgängliga. Perfekt för tillämpningar inom logistik och förpackning.

Produktbild ljusridå
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält