17 okt. 2023

Nya säkerhetslåsningen PSENmlock mini

Stark låsning. Enkel och smidig att montera.

Det nya skyddsgrindssystemet PSENmlock mini för personskydd utökar Pilz utbud inom säkerhetsbrytare med låsning. Med sin minimala konstruktion på bara 30 × 30 × 159 mm är PSENmlock mini perfekt för trånga utrymmen, t.ex. klaffar eller huvar. Skyddsgrindssystemet har en hållkraft FZH på 1 950 N (F1max: 3 900 N) ger en säker låsfunktion för personskyddstillämpningar upp till PL d, kategori 3 (SS-EN ISO 13849-1).
 

  • Snabb och flexibel montering

Montering sker antingen inuti eller utanpå skyddsanordningen, beroende på tillämpning. Oavsett ger manöverdonet en hög flexibilitet, eftersom det kan monteras på höger och vänster sida samt framifrån. Även sväng- och eller skjutgrindar kan därför säkras på ett bra sätt. 

  • Hög säkerhet

Navmagneternas tvåkanaliga styrning och den bistabila låsningsprincipen garanterar låsningen även vid strömavbrott: Det senaste tillståndet bevaras och grinden hålls stängd. Dessutom kan du dra nytta av en minskad energiförbrukning. De självövervakande OSSD-utgångarna möjliggör feldetektering i kablaget och kopplar omedelbart maskinen till ett säkert tillstånd i händelse av fel.

  • Högt manipulationsskydd

Kodningen kan väljas fritt – kodad, fullkodad eller unikt kodad, en hjälpupplåsning finns integrerad på två sidor. PSENmlock mini kan dessutom seriekopplas upp till PL d, kat. 3, vilket minimerar kabeldragningen och förenklar idrifttagningen. 

I kombination med manöverenheten PITgatebox med inbyggt åtkomstbehörighetssystem PITreader, intelligent diagnostisering SDD samt den säkra ministyrningen PNOZmulti 2 får du en prisvärd och tillförlitlig helhetslösning för säkring av dina skyddsgrindar. 

Snabböversikt över fördelarna:

  • Väsentlig platsbesparing: 60 % mindre än PSENmlock 
  • Hög hållkraft FZH upp till 1 950 N (F1max: 3 900 N)
  • Enkel montering med endast två skruvar
  • Manöverdonet kan monteras flexibelt på höger och vänster sida samt framifrån
  • Hög säkerhet tack vare tvåkanalig styrning av navmagneterna
  • Bistabil låsningsprincip ger säker drift även vid strömavbrott och minska energiförbrukningen 
  • Högt manipulationsskydd enligt SS-EN ISO 14119, fritt valbar kodning
  • Säker seriekoppling upp till PL d, kat. 3 kan omsättas enkelt och snabbt
  • Prisvärd  RFID-säkerhetsbrytare med skyddsklass IP 67
  • Perfekt för användning i förpacknings-, läkemedels- och Food and Beverage-tillämpningar samt maskintillverkning.

Lär dig mer på mässan SPS i Nürnberg

Vill du veta mer? Besök oss på SPS-mässan och se hur nya PSENmlock mini fungerar i praktiken. I vår föreläsning ”Säkerhetslåsningar för process- och personskydd – Hur hittar jag rätt lösning för mina skyddsgrindar?” får du även viktig information och tips om korrekt användning av säkerhetslåsningar.

Allt om SPS!

En man framför flera bildskärmar som arbetar inom kundtjänst.

Är du intresserad av ytterligare information om det nya miniskyddsgrindssystemet PSENmlock? Kontakta våra experter!

Kontakta oss nu!
Produktbild PSENmlock mini
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält