Säker drift av förarlösa transportsystem

Vi gör dina förarlösa transportsystem säkra. Med allt som hör därtill!

När människor och förarlösa transportfordon, dvs. maskiner, delar arbetsutrymme finns särskilda krav på säkerhetskoncept. Maskiner och människor måste kunna samverka smidigt och riskfritt i samma miljö.

Vi har en helhetssyn på ditt förarlösa transportsystem. Vi är med redan under utvecklingen av systemkonceptet i designfasen och vägleder dig i dina projekt ända fram till idrifttagningen. På så sätt kan vi garantera säkerhet och produktivitet när dina förarlösa transportsystem används.

Dina behov

Dina behov för förarlösa transportfordon eller transportsystem

Som operatör eller tillverkare av förarlösa transportfordon eller transportsystem (flera förarlösa transportfordon) måste du följa riktlinjerna i ISO 3691-4. Den definierar kraven på säkerhetsfunktionerna och specificerar hur fordonens automatiserade funktioner ska valideras.

ISO 3691-4 föreskriver också den Performance Level som krävs för fordonsövervakningsfunktioner, olika driftlägen samt bromsstyrning.

Standarden ISO 3691-4 för förarlösa transportsystem och autonoma mobila robotar

Standarden ISO 3691-4 anger ett tydligt förfarande för att uppnå säkerhet i ett förarlöst transportsystem för tillverkare och operatörer. Den definierar ett förarlöst transportsystem som en kombination av ett eller flera förarlösa transportfordon eller autonoma mobila robotar och anläggningsmiljön.

Publiceringen av standarden ISO 3691-4 för förarlösa transportsystem och autonoma mobila robotar år 2020 var en reaktion på den snabba utvecklingen av ny teknik inom förarlösa fordon. ISO-standarden var efterlängtad sedan länge, med tanke på att den tidigare standarden (EN 1525:1997) hade publicerats redan 23 år tidigare. Den kan nu betraktas som den viktigaste internationella standarden för förarlösa transportsystem. I Europa kompletteras ISO 3691-4 med standarden EN 1175:2020, som rör specifika elektriska aspekter hos självgående industritruckar (inklusive förarlösa transportsystem).

Utöver att ISO 3691-4 infördes internationellt har även USA uppdaterat motsvarande standarder 2019 och 2020: ANSI/ITSF B56.5:2019 (förarlösa transportsystem) och ANSI/RIA R15.08-1:2020 (autonoma mobila robotar).

Lär dig mer om de internationella standarderna

Våra tjänster

Förarlösa transportfordon eller transportsystem i tillverkningshallen

Använder du förarlösa transportfordon eller transportsystem i tillverkningshallen eller i intralogistiktillämpningar? Då måste du se till att ditt system inte bara är säkert konstruerat utan också används säkert, och framför allt produktivt, med hänsyn till alla lokala förhållanden.

Vår tjänst för ”Säker drift av förarlösa transportsystem” utgör ett fullständigt paket ända fram till den internationella bedömningen av överensstämmelse.

Hantera trafik och uppdrag för alla enheter inom intralogistik på ett säkert sätt

För förarlösa transportsystem (FTS) erbjuder vi i samarbete med experterna inom materialflödesautomation, NAiSE GmbH, världens första trafik- och uppdragshanterare för alla deltagare i intralogistiken. Tack vare smart sensorinfrastruktur och inbyggd, tillverkaroberoende kommunikation analyserar uppdragshanteraren ”NAiSE Traffic” trafik- och varuflödet i realtid. Programvaran koordinerar och styr trafiken för alla deltagare – oavsett om de navigerar fritt eller spårbundet, och även med gaffeltruckar.

Dra nytta av en helhetslösning för materialflödesautomation: Trafikstockningar, förseningar och olyckor undviks. Detta ökar säkerheten och optimerar trafikstyrningen – för ökad transparens, effektivitet och produktivitet.

Tillverkningshall med FTS

Välj en lämplig tjänst:

Riskbedömning av utformning (DRA)

Riskbedömning av utformning (DRA)

  • Granskning av riskbedömningen från tillverkaren av det förarlösa transportfordonet (på plats eller på distans)
  • Kontroll av viktiga konstruktionsegenskaper med avseende på användningen av det förarlösa transportfordonet
  • Kontroll av att relevanta standarder och föreskrifter följs/bekräftelse på att det förarlösa transportfordonet överensstämmer med de rättsliga kraven
  • Du får följande resultat från oss:
  1. Riskbedömning av utformning (DRA) för det förarlösa transportfordonet baserat på konstruktionsritningarna och din information om hur de förarlösa transportfordonen används
  2. Design Review Report för det förarlösa transportfordonet
  3. Uppställning av nödvändiga, rekommenderade åtgärder för att öka säkerheten och produktiviteten
Valfri acceptansprovning inför leverans hos tillverkaren (FAT)

Valfri acceptansprovning inför leverans hos tillverkaren (FAT)

  • Detaljerad analys av de viktigaste säkerhetsfunktionerna i ett förarlöst transportfordon
  • Du får följande underlag från oss:
  1. Detaljerad rapport om acceptansprovningen inför leverans
  2. Uppställning av nödvändiga/rekommenderade åtgärder för att öka säkerheten och produktiviteten

Den här tjänsten är också intressant för tillverkare av förarlösa transportfordon. Vi ger dig råd om specifika säkerhetsfunktioner för navigering, styrning, bromsning eller hastighetsövervakning. Och vi ger dig motsvarande intyg om överensstämmelse för dina kunder.

Acceptansprovning efter leverans (SAT)

Acceptansprovning efter leverans (SAT)

  • Fullständig riskbedömning av hela förarlösa transportsystemet
  • Kontroll av alla/utvalda förarlösa transportfordon som används
  • Validering av hela tillämpningen inklusive granskning av omgivningen
  • Rådgivning om alla nödvändiga åtgärder för operatören på plats
  • Du får följande underlag från oss:
  1. Riskbedömning
  2. Rapport om acceptansprovning efter leverans
  3. Lista över åtgärder

Snabböversikt över dina fördelar

  • Spara tid och kostnader med oss som säkerhets- och automationspartner för hela tillämpningen
  • Vi garanterar att dina tillämpningar uppfyller kraven i ISO 3691-4. Vid behov bekräftar vi detta för dig i form av en bedömning av överensstämmelse.
  • Vi kontrollerar säkerheten hos förarlösa transportsystem redan i ett tidigt skede av inköpsprocessen. På så sätt undviker du ytterligare kostnader och sparar tid.
  • Vi säkerställer en optimal kombination av materialanvändning och högsta möjliga säkerhet

Rätt produkt för din tillämpning

Säker laserskanner PSENscan

Den säkra laserskannern PSENscan registrerar föremål i fordonets färdväg och ger högsta säkerhet även vid höga hastigheter, utan att sänka produktiviteten. Den perfekta lösningen för användning med förarlösa transportfordon!

Tack vare ROS-paketet (Robot Operation System) stöder PSENscan dessutom dynamisk navigering av förarlösa transportsystem och erbjuder därmed många möjligheter inom tillverkningslogistik.

Få reda på mer om den säkra laserskannern PSENscan

Du kan även dra nytta av dessa tjänster
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
Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält