Översikt över produktspecifika standarder (C-standarder)

Produktstandarder

Översikt över produktspecifika standarder (C-standarder)

C-standarder är produktstandarder som innehåller detaljerade krav för särskilda maskiner med hänvisningar till B-standarder. Två organ ansvarar för att utarbeta dessa standarder: CEN för europeiska standarder och CENELEC för elektriska föreskrifter.

De viktigaste C-standarderna

Pressar  
Verktygsmaskiner – säkerhet – Pressar – Del 1: Generella säkerhetskrav SS-EN ISO 16092-1
Verktygsmaskiner – säkerhet – Pressar – Del 2: Säkerhetskrav för mekaniska pressar SS-EN ISO 16092-2
Verktygsmaskiner – säkerhet – Pressar – Del 3: Säkerhetskrav för hydrauliska pressar SS-EN ISO 16092-3
Verktygsmaskiner – säkerhet – Pressar – Del 4: Säkerhetskrav för pneumatiska pressar SS-EN ISO 16092-4
Kantpressar EN 12622
Plast-/gummimaskiner EN 289
Industrirobotar   
Del 1 Robotar Del 2 Robotsystem och integrering EN ISO 10218-1/2
Collaborative Robots ISO TS 15066
bearbetningscentra    
Verktygsmaskiner – säkerhet – Fleroperationsmaskiner, Fräsmaskiner och Transfermaskiner – Del 1: Säkerhetskrav SS-EN ISO 16090-1
Textilbearbetningsmaskiner EN ISO 11111-1 till -7
Träbearbetningsmaskiner SS-EN ISO 19085-1 till -17
Laserbearbetningsmaskiner SS-EN ISO 11553-1 till -3
Förpackningsmaskiner EN 415-1 till -10:
Pappersmaskiner  
Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav för konstruktion och tillverkning av maskiner för tryckning, bokbinderi och förpackningstillverkning SS-EN 1010-1 till -8
Maskinsäkerhet – Pappersmaskiner – Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för massa- och papperstillverkning SS-EN 1034-1 till -8
Varmformningsmaskiner EN 422, EN 12409
Svarvar SS-EN ISO 23125
Pressgjutningsmaskiner SS-EN 23063                     
Transportörer (transportband) SS-EN 619                                   
Elmanövrerade portar SS-EN 12453               
Industritruckar SS-EN 3691-1 till -6
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält