20 dec. 2023

Säker låsning för dina skyddsgrindar

Arbeta säkert och effektivt. Skydd för människa och maskin.

En man med skyddshjälm står i en fabrikshall med flera anläggningar framför displayen till den närmaste anläggningen

För att övervaka rörliga avskiljande skyddsanordningar erbjuder vi ett mångsidigt sortiment av brytare med säker låsning. Oavsett om det gäller processlåsning eller säker låsning för personskydd, beträdbara skyddsgrindar eller en liten huv – våra säkerhetsbrytare med låsning erbjuder en passande lösning för varje tillämpning: kostnadsoptimerat och flexibelt. För att göra det lättare för dig att välja produkt har vi anpassat vår webbplatsstruktur åt dig.

Ny webbplatsstruktur

Den nya rubriken ”Säkerhetsbrytare med låsning” ger dig en översikt över våra produkter med säker låsning: från den mekaniska skyddsgrindssystemet PSENmech till den elektromekaniska låsningen PSENslock 2 till vårt nya skyddsgrindssystem PSENmlock för små grindar.

Mer information

I vår nya broschyr ”Skyddsgrindssystem – för mer säkerhet och produktivitet” hittar du dessutom intressant information om användningsmöjligheterna för de enskilda produkterna.

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält