Sverige | svenska

27 mars 2019

Hannovermässan 2019: nyheter för automation i den smarta fabriken

Upptäck trender och innovationer för framtidens smarta fabrik mellan 1 och 5 april 2019 i Hannover! I monter D17 i hall 9 presenterar Pilz nyheter inom manövrering och övervakning, säker sensorteknik, I/O-system och tjänster.

Nu kan safety och security hanteras modulärt

I Hannover presenterar vi den innovativa PITmode fusion, den första modulärt uppbyggda åtkomst- och behörighetshanteringen för safety och security. PITmode fusion består av avläsarenheten PITreader med RFID-teknik, integrerad webbserver och den säkra utvärderingsenheten Safe Evaluation Unit (SEU). Eftersom komponenterna är åtskilda kan systemet integreras direkt i befintliga operatörspaneler.

Mer flexibilitet med innovativ sensorteknik

Pilz presenterar en flexiblare och effektivare övervakning av ytor med light-, master- och slave-varianterna av säkerhetslaserskannern PSENscan. Pilz säkerhetslaserskanner passar nu även för säkring av områden i vertikala tillämpningar, till exempel åtkomstsäkring. Dessutom kan applikationer nu utformas på ett ännu flexiblare sätt med PSENscan. Fördelen: kortare stilleståndstider och högre lönsamhet.

Låt dig övertygas av den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode! Tack vare RFID-transpondertekniken möjliggör PSENcode högsta manipuleringsskydd på mycket liten yta. I Hannover presenterar vid världens lägsta manöverdon med en höjd på endast 3 mm: PSENcode low profile actuator. Användarna får stor frihet vid maskinutformningen – även vid tillämpningar där det är ont om plats.

Bemästra Industri 4.0 med öppen kommunikationsteknik

Öppen kommunikationsteknik med stöd för världsstandarden är en förutsättning för datautbytet inom sammankopplad produktion. Därför erbjuder Pilz IO-Link-mastermodulen PSS u2 ES 4 IOL till fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2. IO-tekniken är öppen, globalt standardiserad enligt IEC 61131-9 och har stöd för sammankopplad produktion i Industri 4.0:s anda. Fråga våra experter i Hannover om råd!

Full service för USA

Den som säljer maskiner till USA måste uppfylla alla gällande krav för att drifttillståndsprocessen ska gå så smidigt som möjligt. Med den nya tjänsten ”IC USA” erbjuder Pilz nu tillverkare och exportörer hjälp med att uppfylla alla krav på överensstämmelse i USA tills de lokala amerikanska myndigheterna har godkänt produkten.

Den och andra nyheter presenterar vi mellan 1 och 5 april 2019 i Hannover. Nyfiken? Besök oss i hall 9, monter D17. Vi ser fram emot att träffa dig!


Mer information:
Få en exklusiv förhandstitt på nyheterna!

Nyheter
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk