Sverige | svenska

1 dec. 2017

Första säkra PLC-styrningen med skyddsklass IP67

Med PLC-styrningen PSS67 PLC får automationssystemet PSS 4000 den första säkra styrningen med skyddsklass IP67. Därmed kan du numera hantera automationsuppgifterna även utan kopplingsskåp!

Vill du undvika ett kopplingsskåp av kostnads- eller utrymmesskäl och ha styrningen direkt på maskinen? Söker du en säker styrning som kan installeras utanför kopplingsskåpet? Då ska du välja vår nya säkra PLC-styrning med skyddsklass IP67 för automationssystemet PSS 4000!


Skräddarsydd automation

Automationssystemet PSS 4000 kan sättas ihop individuellt efter dina behov. Du kan välja styrningar, I/O-moduler och lämplig programvara för visualisering och projektering. Med PLC-styrningen PSS67 PLC erbjuder vi nu en lösning för distribuerad automation utan kopplingsskåp med skyddsklassen IP67.

Styrningen PSS67 PLC1 16FDI är helt inkapslad och därmed extra mekaniskt robust. Således kan alla funktioner användas även i dammiga eller fuktiga miljöer. Den optimala expansionen för distribuerad användning på fältet är modulen PSS67 IO1 16FDI med skyddsklassen IP67. Den överför säkra och icke-säkra ingångssignaler på fältnivån.


Enkel montering och programmering

Du monterar styrningen PSS67 PLC nära den faktiska processen – helt utan kopplingsskåp. Det sparar inte bara utrymme, kabeldragningen minskar också avsevärt jämfört med system med kopplingsskåp.

Precis som med IP20-styrningen PSSuniversal PLC för automationssystemet PSS 4000 programmerar du styrningen PSS67 PLC med projekteringsprogramvaran PAS4000. Med visualiseringsprogramvaran PASvisu har du dessutom alltid överblick över hela anläggningen.


Spara tid vid modulbyten

Med IP67-komponenterna kan du, som med automationssystemet PSS 4000, spara projekt på ett skyddat inbyggt microSD-kort. Vid modulbyten flyttar du bara microSD-kortet. Du behöver inte konfigurera eller programmera projektet igen.


Mer information:

PLC-styrningen PSS67 PLC
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk