Sverige | svenska

24 aug. 2017

Framtidens produktion: så reagerar du effektivt på kundönskemål

Automationssystemet PSS 4000 möjliggör individuella, kraftfulla och modulärt uppbyggda automationskoncept. En uppdatering av version 16 av projekteringsprogramvaran PAS4000 gör det ännu lättare att standardisera modulära maskiner.

Automationssystemet PSS 4000 är nyckeln till morgondagens flexibla och modulära tillverkning. Tack vare den smarta och enkla projekteringsprogramvaran PAS4000 kan anläggningskonstruktörer reagera snabbt och flexibelt när villkoren på marknaden förändras och när modulernas kapacitet behöver anpassas. Med komponenter som är skräddarsydda efter behovet kan du göra snabba byten och ha flexibla produktionsmetoder. Automationssystemet gör anläggningar lättillgängliga under hela livscykeln och har stöd för Industri 4.0-lösningar.


Kundanpassad och lönsam produktion

Vill du som anläggningskonstruktör tillverka kundanpassat men samtidigt lönsamt? Då är det viktigt att du kan hantera flera varianter på ett effektivt sätt. Endast då kan du få hög tillgänglighet till dina produktionslinjer. En uppdatering av version 16 i projekteringsprogramvaran PAS4000 i automationssystemet PSS 4000 underlättar standardiseringen av modulära maskiner ännu mer.


Enklare standardisering av modulära maskiner

Vi har utökat konfigurationsstyrningen via applikationsparametrar med säkerhetskomponenter. På så sätt kan du enkelt utforma modulära maskinsäkerhetskoncept med flera varianter eller olika funktionsmoduler. Applikationsparametrarna meddelar styrningen vid behov vilken maskinvara som finns i den valda (maskin)varianten och vilken programvariant som ska användas.

Det går därmed att skapa ett enda PAS-program med alla möjliga varianter och sedan välja rätt tillägg vid idrifttagningen. Som anläggningskonstruktör kan du utnyttja din produktion fullt ut och optimera produktionsprocesserna.


Konfigurera varianter snabbt och enkelt

Du kan göra ändringar på anläggningen efter projekteringen utan att användarprogrammet behöver anpassas. Om en anläggning ska tillhandahållas i en annan variant räcker det att ändra applikationsparametrarna. Då behöver projektet bara skapas en gång för samtliga varianter i anläggningsfamiljen.

Den stora fördelen: Du kan använda ett godkänt projekt för flera varianter. Projektets checksumma förblir oförändrad. Alla applikationsparametrar som sedan aktiverar de enskilda funktionerna i de olika varianterna finns i en egen checksumma. Då ser du tydligt att endast värdena för applikationsparametrarna har ändrats, inte själva projektet.


Mer information:

Projekteringsprogramvaran PAS4000
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk