Sverige | svenska

1 okt. 2015

Produktions- och logistikcentret Peter Pilz invigt

Produktionsytan utökas med 50 procent vid huvudkontoret i Ostfildern.

Den 1 oktober öppnade Pilz sitt produktions- och logistikcentrum Peter Pilz vid huvudkontoret i Ostfildern. Nybyggnaden med en total yta på omkring 13 500 m2 kostade 20 miljoner euro och är den största enskilda investeringen i familjeföretagets historia. Därmed utökar Pilz inte bara sin produktionsyta med 50 procent, utan omvandlar även sitt huvudkontor till Pilz Campus.


Uppgifter och fakta om den nya byggnaden

Produktions- och logistikcentret Peter Pilz stod klart redan efter 16 månader. Med 6 900 m2 tillverkningsyta, ca 4 000 m2 kontorsyta och 2 600 m2 biyta rymmer byggnaden 390 medarbetare. Här har man förutom produktion och logistik samlat alla produktionsnära avdelningar som produktionsteknik, informationsteknik, kvalitetshantering och inköp.


Investering vid huvudkontoret i Ostfildern

”Vi gläder oss åt att kunna investera just här vid huvudkontoret och på så sätt främja den fortsatta tillväxten – dels för att vi är djupt rotade i regionen och dels för att vi utökar huvudkontoret till Pilz Campus, där alla avdelningar kan ha ett gott och nära samarbete för våra kunder”, förklarade Renate Pilz för de 200 gästerna på den högtidliga invigningen den 1 oktober.

I den nya tillverkningsanläggningen producerar Pilz reläer, styrningar, sensorer och driftteknik för säkerhet och automation.